Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BFO003P

BFO 18A-XAF-SMG-15-3

Zylindrische Glasfasern mit gerader und gewinkelter Optik

Ausführung
Ø 2, 90°-Optik
Referenz-Basisgerät
BFB M18M-011-P-S4
Fasertypmaterial
Glas
Kabellänge L
3 m
Mantelmaterial
Silikon, auf nichtrostendem Stahl
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Ausführung
Ø 2, 90°-Optik
Referenz-Basisgerät
BFB M18M-011-P-S4
Fasertypmaterial
Glas
Kabellänge L
3 m
Mantelmaterial
Silikon, auf nichtrostendem Stahl
Reichweite
10 mm
Umgebungstemperatur
-40...150 °C
Material
Edelstahl
Aktive Fläche, Fasern
Bündel Ø 1.4 mm
Aktive Fläche, Faseranordnung
segmentiertes Bündel
Schutzart
IP67
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-36-06
ECLASS 11.0
27-27-36-06
ECLASS 12.0
27-27-36-06
ECLASS 12.0
27-27-36-06
ECLASS 13.0
27-27-36-06
ECLASS 4.1
27-27-90-03
ECLASS 5.1.4
27-27-92-08
ECLASS 6.2
27-27-92-08
ECLASS 8.1
27-27-92-08
ECLASS 9.0
27-27-36-06
ECLASS 9.1
27-27-36-06
ETIM 4.0
EC002651
ETIM 5.0
EC002651
ETIM 6.0
EC002651
ETIM 7.0
EC002651
ETIM 8.0
EC002651
ETIM 9.0
EC002594
UNSPSC 11
41112103
UNSPSC 7.0901
41112103
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten