Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Farbsensoren
Baureihe
30M
Abmessung
Ø 30 x 118 mm
Schnittstelle
RS232
4x PNP/NPN Schließer (NO)
4x PNP/NPN Schließer (NO)
Eingangsfunktion
Trigger
Funktionsprinzip
Farbsensor
Empfohlene Alternative
BFS000L
Farbsensoren
BFS 33M-GSS-F01-PU-02
Verfügbarkeit
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
| BFS 30M-USS-L04-OD12 | BFS 33M-GSS-F01-PU-02 | |
|
-
Listenpreis
|
1.273,36 EUR
Listenpreis
|
|
| Baureihe | 30M | 33M |
|---|---|---|
| Abmessung | Ø 30 x 118 mm | 21 x 58.3 x 74 mm |
| Schnittstelle |
RS232 4x PNP/NPN Schließer (NO) |
2x PNP/NPN Schließer/Öffner (NO/NC) PNP/NPN Öffner/Schließer (NC/NO) |
| Eingangsfunktion | Trigger | - |
| Funktionsprinzip | Farbsensor | Farbsensor |
| Funktionsprinzip optisch | Lichttaster, Fix-Fokus | - |
| Strahlcharakteristik | fokussiert | - |
| Lichtart | Weißlicht | Weißlicht |
| Lichtfleckgröße | Ø 8 mm bei 50 mm | - |
| Reichweite | 30...100 mm | - |
| Anschluss | Steckverbinder, M16x1 | Kabel, 2.00 m, PUR |
| Gehäusematerial | Messing, vernickelt | Aluminium, beschichtet |
| Aktive Fläche, Material | Glas | - |
| Betriebsspannung Ub | 12...30 VDC | 21.6...26.4 VDC |
| Zulassung/Konformität |
cETLus CE EAC WEEE |
CE WEEE UKCA |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt