Kompakte Bauform
Push-Pull/IO-Link: Schließer/Öffner (NO/NC)
gleiche Funktion wie Taste
Farbsensoren – BFS000N
Der Farbsensor BFS 6K-UI-L01-S75 mit dem Order Code BFS000N gehört zur Baureihe 6K und hat Abmessungen von 12 x 34 x 21,6 mm. Als optisches Funktionsprinzip kommt ein Lichttaster mit fokussierter Strahlcharakteristik und LED-RGB-Lichtart zum Einsatz. Die Lichtfleckgröße beträgt 1 x 5 mm bei 12 mm; die Reichweite liegt bei 9...15 mm.
Die Schnittstelle umfasst ein IO-Link-Device gemäß Version 1.1.3 sowie einen Push-Pull-Schaltausgang mit Schließer-/Öffnerfunktion (NO/NC). Die Eingangsfunktion ermöglicht das Ein- und Ausschalten der Tastensperre und entspricht der Funktion der Taste. Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M8x1-Stecker. Das Gehäuse besteht aus ABS, die aktive Fläche aus PMMA. Die Betriebsspannung beträgt 10...30 VDC. Der Farbsensor trägt die Konformitätskennzeichnungen CE, UKCA und cULus; zusätzlich ist WEEE angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BFS 6K-UI-L01-S75 | BFS 6K-UI-L02-S75 | |
|
277,07 EUR
Listenpreis
|
256,47 EUR
Listenpreis
|
|
| Baureihe | 6K | 6K |
|---|---|---|
| Abmessung | 12 x 34 x 21.6 mm | 12 x 34 x 21.6 mm |
| Schnittstelle |
IO-Link-Device: 1.1.3 Push-Pull/IO-Link: Schließer/Öffner (NO/NC) |
IO-Link-Device: 1.1.3 Push-Pull/IO-Link: Schließer/Öffner (NO/NC) |
| Eingangsfunktion |
Tastensperre ein/aus gleiche Funktion wie Taste |
Tastensperre ein/aus gleiche Funktion wie Taste |
| Funktionsprinzip | Farbsensor | Farbsensor |
| Funktionsprinzip optisch | Lichttaster | Lichttaster |
| Strahlcharakteristik | fokussiert | fokussiert |
| Lichtart | LED RGB | LED RGB |
| Lichtfleckgröße | 1 x 5 mm bei 12 mm | 1 x 5 mm bei 12 mm |
| Reichweite | 9...15 mm | 9...15 mm |
| Anschluss | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig |
| Gehäusematerial | ABS | ABS |
| Aktive Fläche, Material | PMMA | PMMA |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |