Kompakte Bauform
Push-Pull/IO-Link: Schließer/Öffner (NO/NC)
gleiche Funktion wie Taste
Farbsensoren – BFS000P
Der Farbsensor BFS 6K-UI-L02-S75 mit dem Bestellcode BFS000P gehört zur Baureihe 6K und hat Abmessungen von 12 x 34 x 21,6 mm. Als optischer Lichttaster arbeitet er mit fokussierter Strahlcharakteristik und einer RGB-LED. Der Lichtfleck misst 1 x 5 mm bei 12 mm; die Reichweite beträgt 9...15 mm.
Für die Kommunikation unterstützt der Sensor IO-Link Device 1.1.3. Im Standardbetrieb steht ein Push-Pull-Schaltausgang zur Verfügung, der als Schließer oder Öffner (NO/NC) ausgeführt ist. Die Eingangsfunktion umfasst das Ein- und Ausschalten der Tastensperre mit gleicher Funktion wie die Taste. Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M8x1-Stecker. Das Gehäuse besteht aus ABS, die aktive Fläche aus PMMA. Der Sensor wird mit 10...30 VDC betrieben und verfügt über die Zulassungen beziehungsweise Konformitäten CE, UKCA, cULus und WEEE.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BFS 6K-UI-L02-S75 | BFS 6K-UI-L01-S75 | |
|
256,47 EUR
Listenpreis
|
277,07 EUR
Listenpreis
|
|
| Baureihe | 6K | 6K |
|---|---|---|
| Abmessung | 12 x 34 x 21.6 mm | 12 x 34 x 21.6 mm |
| Schnittstelle |
IO-Link-Device: 1.1.3 Push-Pull/IO-Link: Schließer/Öffner (NO/NC) |
IO-Link-Device: 1.1.3 Push-Pull/IO-Link: Schließer/Öffner (NO/NC) |
| Eingangsfunktion |
Tastensperre ein/aus gleiche Funktion wie Taste |
Tastensperre ein/aus gleiche Funktion wie Taste |
| Funktionsprinzip | Farbsensor | Farbsensor |
| Funktionsprinzip optisch | Lichttaster | Lichttaster |
| Strahlcharakteristik | fokussiert | fokussiert |
| Lichtart | LED RGB | LED RGB |
| Lichtfleckgröße | 1 x 5 mm bei 12 mm | 1 x 5 mm bei 12 mm |
| Reichweite | 9...15 mm | 9...15 mm |
| Anschluss | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig |
| Gehäusematerial | ABS | ABS |
| Aktive Fläche, Material | PMMA | PMMA |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |