Platzsparende Gabellichtschranken aus Kunststoff in unterschiedlichen Bauformen
PNP: Schließer (NO)
Gabellichtschranken im Kunststoffgehäuse – BGL0063
Der optoelektronische Sensor BGL 5K-006-VC-00,05-Z16 mit dem Order Code BGL0063 arbeitet als Einweglichtschranke mit infraroter LED. Die Gabelweite beträgt 5 mm, die Abmessungen betragen 13,7 × 13 × 21,3 mm. Als Schnittstelle stehen PNP-Öffner (NC) und PNP-Schließer (NO) zur Verfügung. Der Anschluss erfolgt über einen Steckverbinder mit 0,05 m PVC-Leitung. Das Gehäuse besteht aus PBT, die aktive Fläche aus PMMA. Der Sensor ist für eine Betriebsspannung von 5...24 VDC ausgelegt. Die Zulassungen und Konformitäten umfassen CE, cULus, UKCA und WEEE.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BGL 5K-006-VC-00,05-Z16 | BGL 5K-006-VC-00,20-S75 | |
|
11,55 EUR
Listenpreis
|
17,85 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | 13.7 x 13 x 21.3 mm | 13.7 x 13 x 21.3 mm |
|---|---|---|
| Gabelweite | 5 mm | 5 mm |
| Schnittstelle |
PNP: Öffner (NC) PNP: Schließer (NO) |
PNP: Öffner (NC) PNP: Schließer (NO) |
| Funktionsprinzip | Optoelektronischer Sensor | Optoelektronischer Sensor |
| Funktionsprinzip optisch | Einweglichtschranke | Einweglichtschranke |
| Lichtart | LED infrarot Infrarot | LED infrarot Infrarot |
| Anschluss | Steckverbinder, 0.05 m, PVC | Steckverbinder, 0.2 m, PVC |
| Gehäusematerial | PBT | PBT |
| Aktive Fläche, Material | PMMA | PMMA |
| Betriebsspannung Ub | 5...24 VDC | 5...24 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |