Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BGL006L

BGL 5K-006-VC-00,20-S75

Platzsparende Gabellichtschranken aus Kunststoff in unterschiedlichen Bauformen

Abmessung
13.7 x 13 x 21.3 mm
Gabelweite
5 mm
Schnittstelle
PNP: Öffner (NC)
PNP: Schließer (NO)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Gabellichtschranken im Kunststoffgehäuse – BGL006L

Die Gabellichtschranke BGL 5K-006-VC-00,20-S75 mit dem Bestellcode BGL006L arbeitet als optoelektronischer Sensor nach dem Prinzip der Einweglichtschranke. Die Gabelweite beträgt 5 mm, die Abmessungen betragen 13.7 x 13 x 21.3 mm. Als Lichtart dient eine infrarote LED im Infrarotbereich. Das Schaltverhalten ist als PNP-Öffner (NC) sowie als PNP-Schließer (NO) ausgeführt. Der Anschluss erfolgt über einen Steckverbinder mit 0.2 m PVC-Leitung. Das Gehäuse besteht aus PBT, die aktive Fläche aus PMMA. Der Sensor ist für eine Betriebsspannung von 5...24 VDC ausgelegt. Die Konformitäts- und Zulassungsangaben umfassen CE, cULus, UKCA und WEEE.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
13.7 x 13 x 21.3 mm
Gabelweite
5 mm
Schnittstelle
PNP: Öffner (NC)
PNP: Schließer (NO)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke
Lichtart
LED infrarot Infrarot
Anschluss
Steckverbinder, 0.2 m, PVC
Gehäusematerial
PBT
Aktive Fläche, Material
PMMA
Betriebsspannung Ub
5...24 VDC
Zulassung/Konformität
CE
cULus
UKCA
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-09-09
ECLASS 11.0
27-27-09-09
ECLASS 12.0
27-27-09-09
ECLASS 12.0
27-27-09-09
ECLASS 13.0
27-27-09-09
ECLASS 5.1.4
27-27-09-09
ECLASS 6.2
27-27-09-09
ECLASS 8.1
27-27-09-09
ECLASS 9.0
27-27-09-09
ECLASS 9.1
27-27-09-09
ETIM 7.0
EC002720
ETIM 8.0
EC002720
ETIM 9.0
EC002720
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten