10.07.2026
Das umfassende Gabellichtschranken-Portfolio in neuer Generation
Montieren statt ausrichten – die einfachste Art, optisch zu detektieren
Mit der neuen Generation an Gabellichtschranken präsentiert Balluff ein vollständig ausgebautes Portfolio, das alle industriellen Anforderungen zuverlässig abdeckt. Von wirtschaftlichen Entry Varianten über leistungsstarke Standardmodelle bis hin zu hochpräzisen Laser und robusten Infrarot-Varianten bietet die Produktfamilie für jede Anwendung die passende Lösung. Das breite Portfolio umfasst neben unterschiedlichen Gabelweiten und diversen Lichtarten auch Varianten für verschiedenste Spezial-Applikationen.
Moderne Optik, robuste Bauweise und volle mechanische Kompatibilität zur Vorgängergeneration sorgen für eine einfache Integration und zukunftssichere Automatisierung – unabhängig davon, ob es um einfache Anwesenheitskontrolle oder anspruchsvolle Präzisionsaufgaben geht.

Die Gemeinsamkeiten aller Varianten der neuen Gabellichtschranken-Generation
Fokus auf das Wesentliche: die Entry Line
Mit der neuen Generation an Gabellichtschranken bietet Balluff nun auch eine optimierte Basis-Variante als Erweiterung des Portfolios. Dieses Einsteiger-Modell steht für die perfekte Balance zwischen Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit, eingebettet in ein ausgesprochen robustes Design.
Diese Gabellichtschranken sind die ideale Lösung für Anwender, die eine so wirtschaftliche wie zuverlässige Sensorlösung benötigen. Sie verwenden Rotlicht, konzentrieren sich auf die relevante Basis-Funktion und sind gleichzeitig kostenoptimiert, machen jedoch keine Kompromisse bei der gewohnten Balluff-Robustheit: die Lichtschranken erkennen Objekte unabhängig von Farbe und Oberfläche, dank des robusten Metallgehäuses selbst unter anspruchsvollen industriellen Bedingungen.

Die Besonderheiten
- Kostenoptimierte, wirtschaftliche Lösung
- Plug-and-Play-System: sofort einsetzbar
- unbeabsichtigtes Verstellen ist ausgeschlossen
- einfache Ausrichtung und Überwachung durch sichtbares rotes Senderlicht
- zuverlässige Objekterkennung unabhängig von Farbe und Oberfläche
- drei Gabelgrößen für verschiedene Anforderungen: 30, 50 und 80 mm

Die Standard-Ausführungen der neuen Generation: IO-Link und mehr
Wenn Anwendungen höhere technische Anforderungen stellen, etwa hinsichtlich Schaltfrequenz, kleinster Objekterkennung oder Signalübertragung an die Steuerung, dann sind die Standard-Varianten die logische nächste Stufe. Sie kombinieren eine exzellente optische Performance mit der Wahl zwischen klassischem Standardbetrieb (SIO-Mode) oder moderner IO-Link Kommunikation.
Optimieren Sie Ihre Prozesse mit moderner IO-Link-Kommunikation: Höhere Schaltfrequenz von 5 kHz, bis zu 50 % verbesserte Wiederholbarkeit und Kleinteileerkennung, 100 % verbesserte Fremdlichtunempfindlichkeit und robuster Betrieb dank höherer Funktionsreserve und sorgen für maximale Effizienz und Zuverlässigkeit. Ausgestattet mit einer integrierten Impulsverlängerung stellt die Gabellichtschranke sicher, dass auch kurze Signale zuverlässig erfasst werden – so bleiben keine Daten auf der Strecke.
Die Besonderheiten
- Deutlich verbesserte optische Performance (Ambient Light Immunity, Wiederholgenauigkeit, kleinste Teilerkennung)
- IO-Link für smarte Kommunikation: Remote Konfiguration, Monitoring von Optikzustand, Spannung und Temperatur, Verschmutzungsüberwachung sowie Potentiometer Lock Funktion
- Gabelgrößen für verschiedene Anforderungen von 5 - 220 mm
- Betrieb im SIO-Mode mit Schaltausgang sowie Signalüberwachung über IO-Link möglich
- Gerätetausch ohne manuelle Eingriffe und Kenntnisse mit Datenhaltung im Master
- Impulsverlängerung integriert
Laser- und Infrarot-Varianten – Für Spezialfälle und höchste Präzision
Für besonders anspruchsvolle Aufgaben sind die Laser und Infrarot-Varianten die richtige Lösung. Laser-Varianten bieten eine höhere Kantengenauigkeit, erkennen kleinste Strukturen durch schmale Spalten und kleine Öffnungen und unterstützen dank ihres feinen Lichtpunkts die präzise Positionierung.
In schmutzigen Umgebungen spielt die Infrarot-Technik ihre Stärken voll aus.
Die Besonderheiten
- Infrarot-Varianten mit Gabelweiten von 5 – 220 mm
- Laser-Varianten mit Gabelweiten von 30 – 120 mm
- IO-Link für smarte Kommunikation

Eine klare Logik – Ein Portfolio aus einem Guss
Die Struktur des Portfolios folgt einem einfachen, leicht verständlichen System.
Damit zeigt Balluff ein logisch aufgebautes und vollständiges Sortiment, das es Ihnen ermöglicht, jede Applikation mit der jeweils optimalen Technologie zu bedienen.
Produkte
Gabellichtschranken BGL Entry Line
- Abmessung
- 10 x 100 x 88 mm
- Gabelweite
- 80 mm
- Schnittstelle
- Gegentakt: NO(PNP)/NC(NPN)
- Funktionsprinzip
- Gabellichtschranke
- Funktionsprinzip optisch
- Einweglichtschranke
- Strahlcharakteristik
- divergent
- Lichtart
- LED Rotlicht
- Lichtfleckgröße
- Ø 1.2 mm Lichtaustritt
- Anschluss
- Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig
- Gehäusematerial
-
Zink, Druckguss, beschichtet, schwarz
PUR, PA 6.6 - Aktive Fläche, Material
- Glas
- Betriebsspannung Ub
- 10...30 VDC
- Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
WEEE
cULus
- Abmessung
- 10 x 70 x 88 mm
- Gabelweite
- 50 mm
- Schnittstelle
- Gegentakt: NO(PNP)/NC(NPN)
- Funktionsprinzip
- Gabellichtschranke
- Funktionsprinzip optisch
- Einweglichtschranke
- Strahlcharakteristik
- divergent
- Lichtart
- LED Rotlicht
- Lichtfleckgröße
- Ø 1 mm Lichtaustritt
- Anschluss
- Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig
- Gehäusematerial
-
Zink, Druckguss, beschichtet, schwarz
PUR, PA 6.6 - Aktive Fläche, Material
- Glas
- Betriebsspannung Ub
- 10...30 VDC
- Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
WEEE
cULus
- Abmessung
- 10 x 50 x 68 mm
- Gabelweite
- 30 mm
- Schnittstelle
- Gegentakt: NO(PNP)/NC(NPN)
- Funktionsprinzip
- Gabellichtschranke
- Funktionsprinzip optisch
- Einweglichtschranke
- Strahlcharakteristik
- divergent
- Lichtart
- LED Rotlicht
- Lichtfleckgröße
- Ø 0.85 mm Lichtaustritt
- Anschluss
- Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig
- Gehäusematerial
-
Zink, Druckguss, beschichtet, schwarz
PUR, PA 6.6 - Aktive Fläche, Material
- Glas
- Betriebsspannung Ub
- 10...30 VDC
- Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
WEEE
cULus
Gabellichtschranken BGL in Rotlicht-Ausführung
- Abmessung
- 10 x 240 x 153 mm
- Gabelweite
- 220 mm
- Schnittstelle
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Funktionsprinzip
- Gabellichtschranke
- Funktionsprinzip optisch
- Einweglichtschranke
- Strahlcharakteristik
- divergent
- Lichtart
- LED Rotlicht
- Lichtfleckgröße
- Ø 1.7 mm Lichtaustritt
- Anschluss
- Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig
- Gehäusematerial
-
Zink, Druckguss, beschichtet, schwarz
PUR, PA 6.6 - Aktive Fläche, Material
- Glas, beschichtet
- Betriebsspannung Ub
- 10...30 VDC
- Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Abmessung
- 10 x 50 x 68 mm
- Gabelweite
- 30 mm
- Schnittstelle
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Funktionsprinzip
- Gabellichtschranke
- Funktionsprinzip optisch
- Einweglichtschranke
- Strahlcharakteristik
- divergent
- Lichtart
- LED Rotlicht
- Lichtfleckgröße
- Ø 0.85 mm Lichtaustritt
- Anschluss
- Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig
- Gehäusematerial
-
Zink, Druckguss, beschichtet, schwarz
PUR, PA 6.6 - Aktive Fläche, Material
- Glas, beschichtet
- Betriebsspannung Ub
- 10...30 VDC
- Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Abmessung
- 10 x 25 x 54 mm
- Gabelweite
- 5 mm
- Schnittstelle
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Funktionsprinzip
- Gabellichtschranke
- Funktionsprinzip optisch
- Einweglichtschranke
- Strahlcharakteristik
- divergent
- Lichtart
- LED Rotlicht
- Lichtfleckgröße
- Ø 0.85 mm Lichtaustritt
- Anschluss
- Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig
- Gehäusematerial
-
Zink, Druckguss, beschichtet, schwarz
PUR, PA 6.6 - Aktive Fläche, Material
- Glas
- Betriebsspannung Ub
- 10...30 VDC
- Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Abmessung
- 10 x 140 x 93 mm
- Gabelweite
- 120 mm
- Schnittstelle
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Funktionsprinzip
- Gabellichtschranke
- Funktionsprinzip optisch
- Einweglichtschranke
- Strahlcharakteristik
- divergent
- Lichtart
- LED Rotlicht
- Lichtfleckgröße
- Ø 2.0 mm Lichtaustritt
- Anschluss
- Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig
- Gehäusematerial
-
Zink, Druckguss, beschichtet, schwarz
PUR, PA 6.6 - Aktive Fläche, Material
- Glas, beschichtet
- Betriebsspannung Ub
- 10...30 VDC
- Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Abmessung
- 10 x 30 x 54 mm
- Gabelweite
- 10 mm
- Schnittstelle
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Funktionsprinzip
- Gabellichtschranke
- Funktionsprinzip optisch
- Einweglichtschranke
- Strahlcharakteristik
- divergent
- Lichtart
- LED Rotlicht
- Lichtfleckgröße
- Ø 0.85 mm Lichtaustritt
- Anschluss
- Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig
- Gehäusematerial
-
Zink, Druckguss, beschichtet, schwarz
PUR, PA 6.6 - Aktive Fläche, Material
- Glas
- Betriebsspannung Ub
- 10...30 VDC
- Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Abmessung
- 10 x 40 x 58 mm
- Gabelweite
- 20 mm
- Schnittstelle
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Funktionsprinzip
- Gabellichtschranke
- Funktionsprinzip optisch
- Einweglichtschranke
- Strahlcharakteristik
- divergent
- Lichtart
- LED Rotlicht
- Lichtfleckgröße
- Ø 0.85 mm Lichtaustritt
- Anschluss
- Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig
- Gehäusematerial
-
Zink, Druckguss, beschichtet, schwarz
PUR, PA 6.6 - Aktive Fläche, Material
- Glas
- Betriebsspannung Ub
- 10...30 VDC
- Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Abmessung
- 10 x 70 x 88 mm
- Gabelweite
- 50 mm
- Schnittstelle
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Funktionsprinzip
- Gabellichtschranke
- Funktionsprinzip optisch
- Einweglichtschranke
- Strahlcharakteristik
- divergent
- Lichtart
- LED Rotlicht
- Lichtfleckgröße
- Ø 1.2 mm Lichtaustritt
- Anschluss
- Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig
- Gehäusematerial
-
Zink, Druckguss, beschichtet, schwarz
PUR, PA 6.6 - Aktive Fläche, Material
- Glas, beschichtet
- Betriebsspannung Ub
- 10...30 VDC
- Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Abmessung
- 10 x 200 x 153 mm
- Gabelweite
- 180 mm
- Schnittstelle
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Funktionsprinzip
- Gabellichtschranke
- Funktionsprinzip optisch
- Einweglichtschranke
- Strahlcharakteristik
- divergent
- Lichtart
- LED Rotlicht
- Lichtfleckgröße
- Ø 1.7 mm Lichtaustritt
- Anschluss
- Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig
- Gehäusematerial
-
Zink, Druckguss, beschichtet, schwarz
PUR, PA 6.6 - Aktive Fläche, Material
- Glas, beschichtet
- Betriebsspannung Ub
- 10...30 VDC
- Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Abmessung
- 10 x 100 x 88 mm
- Gabelweite
- 80 mm
- Schnittstelle
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Funktionsprinzip
- Gabellichtschranke
- Funktionsprinzip optisch
- Einweglichtschranke
- Strahlcharakteristik
- divergent
- Lichtart
- LED Rotlicht
- Lichtfleckgröße
- Ø 1.7 mm Lichtaustritt
- Anschluss
- Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig
- Gehäusematerial
-
Zink, Druckguss, beschichtet, schwarz
PUR, PA 6.6 - Aktive Fläche, Material
- Glas, beschichtet
- Betriebsspannung Ub
- 10...30 VDC
- Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Gabellichtschranken BGL in Laserausführung
- Abmessung
- 10 x 100 x 88 mm
- Gabelweite
- 80 mm
- Schnittstelle
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Funktionsprinzip
- Gabellichtschranke
- Funktionsprinzip optisch
- Einweglichtschranke
- Strahlcharakteristik
- kollimiert
- Lichtart
- Laser Rotlicht
- Lichtfleckgröße
- Ø 0.3 mm Lichtaustritt
- Anschluss
- Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig
- Gehäusematerial
-
Zink, Druckguss, beschichtet, schwarz
PUR, PA 6.6 - Aktive Fläche, Material
- Glas, beschichtet
- Betriebsspannung Ub
- 10...30 VDC
- Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Abmessung
- 10 x 50 x 68 mm
- Gabelweite
- 30 mm
- Schnittstelle
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Funktionsprinzip
- Gabellichtschranke
- Funktionsprinzip optisch
- Einweglichtschranke
- Strahlcharakteristik
- kollimiert
- Lichtart
- Laser Rotlicht
- Lichtfleckgröße
- Ø 0.3 mm Lichtaustritt
- Anschluss
- Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig
- Gehäusematerial
-
Zink, Druckguss, beschichtet, schwarz
PUR, PA 6.6 - Aktive Fläche, Material
- Glas, beschichtet
- Betriebsspannung Ub
- 10...30 VDC
- Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Abmessung
- 10 x 70 x 88 mm
- Gabelweite
- 50 mm
- Schnittstelle
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Funktionsprinzip
- Gabellichtschranke
- Funktionsprinzip optisch
- Einweglichtschranke
- Strahlcharakteristik
- kollimiert
- Lichtart
- Laser Rotlicht
- Lichtfleckgröße
- Ø 0.3 mm Lichtaustritt
- Anschluss
- Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig
- Gehäusematerial
-
Zink, Druckguss, beschichtet, schwarz
PUR, PA 6.6 - Aktive Fläche, Material
- Glas, beschichtet
- Betriebsspannung Ub
- 10...30 VDC
- Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Abmessung
- 10 x 140 x 93 mm
- Gabelweite
- 120 mm
- Schnittstelle
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Funktionsprinzip
- Gabellichtschranke
- Funktionsprinzip optisch
- Einweglichtschranke
- Strahlcharakteristik
- kollimiert
- Lichtart
- Laser Rotlicht
- Lichtfleckgröße
- Ø 0.3 mm Lichtaustritt
- Anschluss
- Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig
- Gehäusematerial
-
Zink, Druckguss, beschichtet, schwarz
PUR, PA 6.6 - Aktive Fläche, Material
- Glas, beschichtet
- Betriebsspannung Ub
- 10...30 VDC
- Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Gabellichtschranken BGL in Infrarot-Ausführung
- Abmessung
- 10 x 70 x 88 mm
- Gabelweite
- 50 mm
- Schnittstelle
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Funktionsprinzip
- Gabellichtschranke
- Funktionsprinzip optisch
- Einweglichtschranke
- Strahlcharakteristik
- divergent
- Lichtart
- LED Infrarot
- Lichtfleckgröße
- Ø 2.5 mm Lichtaustritt
- Anschluss
- Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig
- Gehäusematerial
-
Zink, Druckguss, beschichtet, schwarz
PUR, PA 6.6 - Aktive Fläche, Material
- Glas, beschichtet
- Betriebsspannung Ub
- 10...30 VDC
- Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Abmessung
- 10 x 200 x 153 mm
- Gabelweite
- 180 mm
- Schnittstelle
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Funktionsprinzip
- Gabellichtschranke
- Funktionsprinzip optisch
- Einweglichtschranke
- Strahlcharakteristik
- divergent
- Lichtart
- LED Infrarot
- Lichtfleckgröße
- Ø 2 mm Lichtaustritt
- Anschluss
- Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig
- Gehäusematerial
-
Zink, Druckguss, beschichtet, schwarz
PUR, PA 6.6 - Aktive Fläche, Material
- Glas, beschichtet
- Betriebsspannung Ub
- 10...30 VDC
- Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Abmessung
- 10 x 40 x 58 mm
- Gabelweite
- 20 mm
- Schnittstelle
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Funktionsprinzip
- Gabellichtschranke
- Funktionsprinzip optisch
- Einweglichtschranke
- Strahlcharakteristik
- divergent
- Lichtart
- LED Infrarot
- Lichtfleckgröße
- Ø 1.5 mm Lichtaustritt
- Anschluss
- Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig
- Gehäusematerial
-
Zink, Druckguss, beschichtet, schwarz
PUR, PA 6.6 - Aktive Fläche, Material
- Glas
- Betriebsspannung Ub
- 10...30 VDC
- Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Abmessung
- 10 x 25 x 54 mm
- Gabelweite
- 5 mm
- Schnittstelle
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Funktionsprinzip
- Gabellichtschranke
- Funktionsprinzip optisch
- Einweglichtschranke
- Strahlcharakteristik
- divergent
- Lichtart
- LED Infrarot
- Lichtfleckgröße
- Ø 1.7 mm Lichtaustritt
- Anschluss
- Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig
- Gehäusematerial
-
Zink, Druckguss, beschichtet, schwarz
PUR, PA 6.6 - Aktive Fläche, Material
- Glas
- Betriebsspannung Ub
- 10...30 VDC
- Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Abmessung
- 10 x 30 x 54 mm
- Gabelweite
- 10 mm
- Schnittstelle
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Funktionsprinzip
- Gabellichtschranke
- Funktionsprinzip optisch
- Einweglichtschranke
- Strahlcharakteristik
- divergent
- Lichtart
- LED Infrarot
- Lichtfleckgröße
- Ø 2 mm Lichtaustritt
- Anschluss
- Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig
- Gehäusematerial
-
Zink, Druckguss, beschichtet, schwarz
PUR, PA 6.6 - Aktive Fläche, Material
- Glas
- Betriebsspannung Ub
- 10...30 VDC
- Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Abmessung
- 10 x 50 x 68 mm
- Gabelweite
- 30 mm
- Schnittstelle
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Funktionsprinzip
- Gabellichtschranke
- Funktionsprinzip optisch
- Einweglichtschranke
- Strahlcharakteristik
- divergent
- Lichtart
- LED Infrarot
- Lichtfleckgröße
- Ø 2.5 mm Lichtaustritt
- Anschluss
- Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig
- Gehäusematerial
-
Zink, Druckguss, beschichtet, schwarz
PUR, PA 6.6 - Aktive Fläche, Material
- Glas, beschichtet
- Betriebsspannung Ub
- 10...30 VDC
- Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Abmessung
- 10 x 100 x 88 mm
- Gabelweite
- 80 mm
- Schnittstelle
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Funktionsprinzip
- Gabellichtschranke
- Funktionsprinzip optisch
- Einweglichtschranke
- Strahlcharakteristik
- divergent
- Lichtart
- LED Infrarot
- Lichtfleckgröße
- Ø 2.5 mm Lichtaustritt
- Anschluss
- Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig
- Gehäusematerial
-
Zink, Druckguss, beschichtet, schwarz
PUR, PA 6.6 - Aktive Fläche, Material
- Glas, beschichtet
- Betriebsspannung Ub
- 10...30 VDC
- Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Abmessung
- 10 x 240 x 153 mm
- Gabelweite
- 220 mm
- Schnittstelle
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Funktionsprinzip
- Gabellichtschranke
- Funktionsprinzip optisch
- Einweglichtschranke
- Strahlcharakteristik
- divergent
- Lichtart
- LED Infrarot
- Lichtfleckgröße
- Ø 2.5 mm Lichtaustritt
- Anschluss
- Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig
- Gehäusematerial
-
Zink, Druckguss, beschichtet, schwarz
PUR, PA 6.6 - Aktive Fläche, Material
- Glas, beschichtet
- Betriebsspannung Ub
- 10...30 VDC
- Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Abmessung
- 10 x 140 x 93 mm
- Gabelweite
- 120 mm
- Schnittstelle
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Funktionsprinzip
- Gabellichtschranke
- Funktionsprinzip optisch
- Einweglichtschranke
- Strahlcharakteristik
- divergent
- Lichtart
- LED Infrarot
- Lichtfleckgröße
- Ø 2.5 mm Lichtaustritt
- Anschluss
- Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig
- Gehäusematerial
-
Zink, Druckguss, beschichtet, schwarz
PUR, PA 6.6 - Aktive Fläche, Material
- Glas, beschichtet
- Betriebsspannung Ub
- 10...30 VDC
- Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Vorteile von Gabellichtschranken
-
Flexibilität: Vielseitig einsetzbar für verschiedene Applikationsanforderungen durch große Auswahl an Größe und Lichtarten
-
Hohe Präzision: Erkennen von selbst kleinsten und transparenten Objekten mit höchster Genauigkeit und Wiederholgenauigkeit.
-
Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten: Ideal für die Detektion von Kanten, Löchern und Schlitzen sowie in Verpackungs-, Druck- und Montageprozessen.
-
Zuverlässigkeit: Stabile Leistung auch unter schwierigen Umweltbedingungen, robust gegenüber Vibrationen und mechanischen Belastungen.
-
Wartungsfrei: Keine beweglichen Teile bedeuten weniger Verschleiß und einen geringen Wartungsaufwand für eine längere Lebensdauer.
-
Hohe Störfestigkeit: Unempfindlich gegenüber Fremdlicht und elektromagnetischen Störungen
Anwendungen und Anwendungsfälle
Anwesenheitskontrolle
Erkennen und Zählung von Objekten
Durchgangskontrolle an Förderbändern
Staukontrolle an Zuführeinheiten
Durchflussregelung in der Abfüllanlage
Positionierung (nur Endlage)
Überprüfung der Größe
Unwucht von Drehteilen Auswurfkontrolle
Erkennung von dünnen Folien und Drähten
Geschwindigkeitsmessung
Welche Lichtart nutze ich wann?
-
Rotlicht
Ist ein echter Allrounder und lässt sich durch die gute Sichtbarkeit besonders leicht in Betrieb nehmen.
-
Infrarotlicht
Ist unsichtbar für das menschliche Auge, was die Sicherheit erhöht und Störungen durch Umgebungslicht minimiert. Die Anwendung wird bei stark verschmutzter Umgebung empfohlen.
-
Laser
Sorgen für die besten Ergebnisse für genaue Positionierung, sowie dem Erfassen von schnellen Bewegungen
-
Spezielle Wellenlänge
Für Wasser und andere Flüssigkeiten, Glas oder Substrat
Verwandte Themen
Downloads
-
Gabellichtschranken BGL mit IO-Link-Schnittstelle
-
BGL Entry-Serie – neue Generation Gabellichtschranken
-
Das umfassende Sortiment an Gabelsensoren der neuen Generation