Gabellichtschranken Entry Line
Gabellichtschranken und Winkellichtschranken – BGL006Z
Die Gabellichtschranke BGL 80A-100-S49 mit dem Bestellcode BGL006Z hat die Abmessungen 10 x 100 x 88 mm und eine Gabelweite von 80 mm. Das optische Funktionsprinzip ist als Einweglichtschranke ausgeführt; die Strahlcharakteristik ist divergent. Als Lichtart kommt LED-Rotlicht zum Einsatz, die Lichtfleckgröße am Lichtaustritt beträgt Ø 1.2 mm. Die Schnittstelle ist als Gegentakt mit NO (PNP) und NC (NPN) ausgeführt. Der Anschluss erfolgt über einen 3-poligen M8x1-Stecker. Das Gehäuse besteht aus beschichtetem, schwarzem Zink-Druckguss sowie PUR und PA 6.6; die aktive Fläche ist aus Glas. Die Betriebsspannung beträgt 10...30 VDC. CE, UKCA, WEEE und cULus sind vorhanden.