Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BGL0070

BGL 30A-100-S49

Gabellichtschranken Entry Line

Abmessung
10 x 50 x 68 mm
Gabelweite
30 mm
Schnittstelle
Gegentakt: NO(PNP)/NC(NPN)
Funktionsprinzip
Gabellichtschranke
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Gabellichtschranken und Winkellichtschranken – BGL0070

Die Gabellichtschranke BGL 30A-100-S49 mit dem Order-Code BGL0070 besitzt Abmessungen von 10 × 50 × 68 mm und eine Gabelweite von 30 mm. Das Funktionsprinzip ist eine Gabellichtschranke; optisch arbeitet sie als Einweglichtschranke mit divergenter Strahlcharakteristik. Als Lichtart kommt LED-Rotlicht zum Einsatz, der Lichtaustritt hat eine Lichtfleckgröße von Ø 0,85 mm. Die Schnittstelle ist als Gegentakt mit NO (PNP) und NC (NPN) ausgeführt. Die Betriebsspannung beträgt 10…30 VDC. Der Anschluss erfolgt über einen 3-poligen M8x1-Stecker. Das Gehäuse besteht aus schwarz beschichtetem Zinkdruckguss, PUR und PA 6.6; die aktive Fläche besteht aus Glas. Das Produkt verfügt über die Zulassungen und Konformitäten CE, UKCA, WEEE und cULus.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
10 x 50 x 68 mm
Gabelweite
30 mm
Schnittstelle
Gegentakt: NO(PNP)/NC(NPN)
Funktionsprinzip
Gabellichtschranke
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke
Strahlcharakteristik
divergent
Lichtart
LED Rotlicht
Lichtfleckgröße
Ø 0.85 mm Lichtaustritt
Anschluss
Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig
Gehäusematerial
Zink, Druckguss, beschichtet, schwarz
PUR, PA 6.6
Aktive Fläche, Material
Glas
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
WEEE
cULus
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-09-09
ECLASS 11.0
27-27-09-09
ECLASS 12.0
27-27-09-09
ECLASS 12.0
27-27-09-09
ECLASS 13.0
27-27-09-09
ECLASS 5.1.4
27-27-09-09
ECLASS 6.2
27-27-09-09
ECLASS 8.1
27-27-09-09
ECLASS 9.0
27-27-09-09
ECLASS 9.1
27-27-09-09
ETIM 4.0
EC002720
ETIM 5.0
EC002720
ETIM 6.0
EC002720
ETIM 7.0
EC002720
ETIM 8.0
EC002720
ETIM 9.0
EC002720
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten