Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Hochdruckfeste induktive Sensoren
Abmessung
64.2 x 57.785 mm
Schaltfrequenz
50 Hz
Anschluss
7/8"-16 UN
Betriebsspannung Ub
20...250 VDC/20...250 VAC
Zulassung/Konformität
CE
EAC
cULus
WEEE
EAC
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
| BES 516-200-S2/2.275"-S5 | BES 516-200-S8/2.875"-S5 | |
|
-
Listenpreis
|
391,72 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | 64.2 x 57.785 mm | Ø 12.7 mm x 2.875 ″ |
|---|---|---|
| Schaltfrequenz | 50 Hz | 20 Hz |
| Anschluss | 7/8"-16 UN | Steckverbinder, 7/8"-16 UN-Stecker, 3-polig |
| Betriebsspannung Ub | 20...250 VDC/20...250 VAC | 20...250 VDC/20...250 VAC |
| Zulassung/Konformität |
CE EAC cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| Bauform | - | Ø 12.7 mm |
| Einbau | - | bündig |
| Reichweite | - | 2 mm |
| Schaltausgang | - | Schließer (NO) |
| Gehäusematerial | - |
Zink Aluminium |
| Aktive Fläche, Material | - | Duroplast |
| Umgebungstemperatur | - | -25...70 °C |
| Druckfestigkeit max. | - | 206 bar |
| Schutzart | - | IP67 |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt