Spezialausführung
Hochdruckfeste induktive Sensoren – BES05ZH
Der induktive Sensor BES 516-200-S8/2.875"-S5 mit dem Bestellcode BES05ZH verfügt über eine Bauform mit Ø 12,7 mm und eine Abmessung von Ø 12,7 mm x 2.875". Für den bündigen Einbau beträgt die Reichweite 2 mm. Der Schaltausgang ist als Schließer (NO) ausgeführt, die Schaltfrequenz beträgt 20 Hz. Das Gehäuse besteht aus Zink und Aluminium, die aktive Fläche aus Duroplast.
Der Anschluss erfolgt über einen Steckverbinder mit 7/8"-16 UN-Stecker und 3 Polen. Der Sensor ist für eine Betriebsspannung von 20...250 VDC/20...250 VAC ausgelegt und für eine Umgebungstemperatur von -25...70 °C vorgesehen. Die maximale Druckfestigkeit beträgt 206 bar. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, cULus, UKCA und WEEE vorhanden.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-200-S8/2.875"-S5 | BES 516-200-S8/2.062"-S5 | BES 516-200-S8/1.500"-S5 | |
|
391,72 EUR
Listenpreis
|
391,72 EUR
Listenpreis
|
391,72 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 12.7 mm x 2.875 ″ | Ø 12.7 mm x 2.062 ″ | Ø 12.7 mm x 1.5 ″ |
|---|---|---|---|
| Bauform | Ø 12.7 mm | Ø 12.7 mm | Ø 12.7 mm |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Schaltausgang | Schließer (NO) | Schließer (NO) | Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 20 Hz | 20 Hz | 20 Hz |
| Gehäusematerial |
Zink Aluminium |
Zink Aluminium |
Zink Aluminium |
| Aktive Fläche, Material | Duroplast | Duroplast | Duroplast |
| Anschluss | Steckverbinder, 7/8"-16 UN-Stecker, 3-polig | Steckverbinder, 7/8"-16 UN-Stecker, 3-polig | Steckverbinder, 7/8"-16 UN-Stecker, 3-polig |
| Betriebsspannung Ub | 20...250 VDC/20...250 VAC | 20...250 VDC/20...250 VAC | 20...250 VDC/20...250 VAC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Druckfestigkeit max. | 206 bar | 206 bar | 206 bar |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |