Hochdruckfeste induktive Sensoren
Hochdruckfeste induktive Sensoren – BHS001C
Der induktive Sensor BES 516-300-S128-S4-D mit dem Bestellcode BHS001C hat Abmessungen von Ø 16 x 73 mm und die Bauform M16x1/M20x1.5. Er ist für den bündigen Einbau ausgeführt und verfügt über eine Reichweite von 1.5 mm, einen PNP-Schließer-(NO)-Schaltausgang sowie eine Schaltfrequenz von 1000 Hz. Das Gehäuse besteht aus Edelstahl (1.4104), die aktive Fläche aus EP. Der Anschluss ist als Steckverbinder mit M12x1-Stecker, 4-polig, 5.00 m, PUR ausgeführt. Die Betriebsspannung beträgt 10...30 VDC, der Umgebungstemperaturbereich reicht von -25...80 °C. Die maximale Druckfestigkeit beträgt 350 bar. Die Schutzart ist IP68; vorhanden sind CE, UKCA, cULus und WEEE.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BES 516-300-S128-S4-D | BES 516-300-S328-S4-D | |
|
269,62 EUR
Listenpreis
|
269,62 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 16 x 73 mm | Ø 16 x 73 mm |
|---|---|---|
| Bauform | M16x1/M20x1.5 | M16x1/M20x1.5 |
| Einbau | bündig | bündig |
| Reichweite | 1.5 mm | 2.5 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 1000 Hz | 500 Hz |
| Gehäusematerial | Edelstahl (1.4104) | Edelstahl (1.4104) |
| Aktive Fläche, Material | EP | EP |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 5.00 m, PUR | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 5.00 m, PUR |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...80 °C | -10...80 °C |
| Druckfestigkeit max. | 350 bar | 350 bar |
| Schutzart | IP68 | IP68 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |