Hochdruckfeste induktive Sensoren
Hochdruckfeste induktive Sensoren – BHS004U
Der induktive Sensor BES 516-300-S328-S4-D mit dem Order Code BHS004U verfügt über die Abmessung Ø 16 x 73 mm und die Bauform M16x1/M20x1.5. Er ist für den bündigen Einbau ausgeführt und besitzt eine Reichweite von 2,5 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt, die Schaltfrequenz beträgt 500 Hz. Das Gehäuse besteht aus Edelstahl (1.4104), die aktive Fläche aus EP.
Der Anschluss erfolgt über einen Steckverbinder mit M12x1-Stecker, 4-polig, 5.00 m, PUR. Der Sensor arbeitet mit 10...30 VDC Betriebsspannung. Der Umgebungstemperaturbereich reicht von -10...80 °C, die maximale Druckfestigkeit beträgt 350 bar. Die Schutzart ist IP68. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BES 516-300-S328-S4-D | BES 516-300-S128-S4-D | |
|
269,62 EUR
Listenpreis
|
269,62 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 16 x 73 mm | Ø 16 x 73 mm |
|---|---|---|
| Bauform | M16x1/M20x1.5 | M16x1/M20x1.5 |
| Einbau | bündig | bündig |
| Reichweite | 2.5 mm | 1.5 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 500 Hz | 1000 Hz |
| Gehäusematerial | Edelstahl (1.4104) | Edelstahl (1.4104) |
| Aktive Fläche, Material | EP | EP |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 5.00 m, PUR | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 5.00 m, PUR |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -10...80 °C | -25...80 °C |
| Druckfestigkeit max. | 350 bar | 350 bar |
| Schutzart | IP68 | IP68 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |