Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BHS0027

BES 516-300-S203

Hochdruckfeste induktive Sensoren

Abmessung
Ø 18 x 61 mm
Bauform
M18x1
Einbau
bündig
Reichweite
3 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Hochdruckfeste induktive Sensoren – BHS0027

Der induktive Sensor BES 516-300-S203 mit dem Bestellcode BHS0027 verfügt über die Bauform M18x1 und Abmessungen von Ø 18 x 61 mm. Er ist für den bündigen Einbau ausgeführt und besitzt eine Reichweite von 3 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 1000 Hz. Das Gehäuse besteht aus Edelstahl, die aktive Fläche aus PEEK.

Der Sensor wird über einen 4-poligen M18x1-Stecker angeschlossen und mit 10...30 VDC betrieben. Der Umgebungstemperaturbereich reicht von -25...80 °C. Die maximale Druckfestigkeit beträgt 500 bar, die Schutzart ist IP68. Der Sensor verfügt über die Zulassungen und Konformitäten CE, UKCA, cULus und WEEE.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
Ø 18 x 61 mm
Bauform
M18x1
Einbau
bündig
Reichweite
3 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
1000 Hz
Gehäusematerial
Edelstahl
Aktive Fläche, Material
PEEK
Anschluss
Steckverbinder, M18x1-Stecker, 4-polig
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...80 °C
Druckfestigkeit max.
500 bar
Schutzart
IP68
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten