Hochdruckfeste induktive Sensoren
Hochdruckfeste induktive Sensoren – BHS0026
Der induktive Sensor BES 516-300-S190-S4 mit dem Bestellcode BHS0026 besitzt eine Bauform M18x1 und Abmessungen von Ø 18 x 58 mm. Er ist für den bündigen Einbau ausgeführt und erreicht eine Reichweite von 3 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 400 Hz. Das Gehäuse besteht aus Edelstahl, die aktive Fläche aus PEEK. Für den Anschluss ist ein Steckverbinder mit M12x1-Stecker und 4 Polen vorgesehen. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10...30 VDC und ist für eine Umgebungstemperatur von -25...80 °C ausgelegt. Die maximale Druckfestigkeit beträgt 500 bar, die Schutzart ist IP68. Der Sensor trägt die Zulassungen beziehungsweise Konformitätskennzeichnungen CE, UKCA und cULus; zusätzlich ist WEEE angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-300-S190-S4 | BES 516-300-S334-S4 | BES 516-300-S203 | |
|
182,21 EUR
Listenpreis
|
182,21 EUR
Listenpreis
|
180,07 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 18 x 58 mm | Ø 18 x 58 mm | Ø 18 x 61 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 400 Hz | 400 Hz | 1000 Hz |
| Gehäusematerial | Edelstahl | Edelstahl (1.4404) | Edelstahl |
| Aktive Fläche, Material | PEEK | PEEK | PEEK |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M18x1-Stecker, 4-polig |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Druckfestigkeit max. | 500 bar | 500 bar | 500 bar |
| Schutzart | IP68 | IP68 | IP68 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |