Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Hochdruckfeste induktive Sensoren
Abmessung
51 x 26.04 mm
Schaltausgang
PNP
Schaltfrequenz
10 Hz
Anschluss
M12x1, 4-polig
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Empfohlene Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-300-S295/1.025"-S4 | BES 516-300-S358/1.025"-S4 | BES R05KB-PSC40B-EP00,3-GS04 | |
|
-
Listenpreis
|
391,72 EUR
Listenpreis
|
88,03 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | 51 x 26.04 mm | Ø 12.7 mm x 1.025 ″ | 40 x 12 x 26 mm |
|---|---|---|---|
| Schaltausgang | PNP | PNP/NPN Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 10 Hz | 30 Hz | 400 Hz |
| Anschluss | M12x1, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.30 m, PUR |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
cULus CE UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Bauform | - | Ø 12.7 mm | 40x12x26 |
| Einbau | - | bündig | bündig |
| Reichweite | - | 2 mm | 4 mm |
| Gehäusematerial | - |
Zink Aluminium |
PA 12 |
| Aktive Fläche, Material | - | Duroplast | PA 12 |
| Umgebungstemperatur | - | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Druckfestigkeit max. | - | 206 bar | - |
| Schutzart | - | IP67 | - |
| Schutzart | - | - | IP67 |
| Funktionsprinzip | - | - | Induktiver Sensor |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt