Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Hochdruckfeste induktive Sensoren
Abmessung
51 x 48 x 95.885 mm
Bauform
D12.7
Reichweite
2 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
10 Hz
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
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
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BES 516-300-S295/3.775"-S4 | BES 516-300-S358/4.562"-S4 | |
|
-
Listenpreis
|
391,72 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | 51 x 48 x 95.885 mm | Ø 12.7 mm x 4.562 ″ |
|---|---|---|
| Bauform | D12.7 | Ø 12.7 mm |
| Reichweite | 2 mm | 2 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP/NPN Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 10 Hz | 30 Hz |
| Gehäusematerial |
Edelstahl (1.4104), vernickelt Zink, Druckguss |
Zink Aluminium |
| Aktive Fläche, Material | Keramik | Duroplast |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| Einbau | - | bündig |
| Umgebungstemperatur | - | -25...70 °C |
| Druckfestigkeit max. | - | 206 bar |
| Schutzart | - | IP67 |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt