Zylindrische Ausführung für hochdruckfeste Anwendungen
Hochdruckfeste induktive Sensoren – BHS0050
Der hochdruckfeste induktive Sensor BHS A402N-PSC15-S49 mit dem Order Code BHS0050 besitzt eine Bauform M8x1 und Abmessungen von Ø 6,5 x 55 mm. Der bündige Einbau erfolgt mit einer Reichweite von 1,5 mm. Als Schaltausgang dient ein PNP-Schließer (NO) mit einer Schaltfrequenz von 4000 Hz. Das Gehäuse besteht aus Edelstahl, die aktive Fläche aus Keramik.
Der Sensor verfügt über einen M8x1-Stecker als 3-poligen Steckverbinder und arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10...30 VDC. Der zulässige Umgebungstemperaturbereich reicht von -25...80 °C. Die maximale Druckfestigkeit beträgt 500 bar, die Schutzart ist IP68. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE vorhanden.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BHS A402N-PSC15-S49 | BHS A404N-PSC15-S49 | |
|
190,78 EUR
Listenpreis
|
190,78 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 6.5 x 55 mm | Ø 6.5 x 45 mm |
|---|---|---|
| Bauform | M8x1 | M8x1 |
| Einbau | bündig | bündig |
| Reichweite | 1.5 mm | 1.5 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 4000 Hz | 4000 Hz |
| Gehäusematerial | Edelstahl | Edelstahl |
| Aktive Fläche, Material | Keramik | Keramik |
| Anschluss | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Druckfestigkeit max. | 500 bar | 500 bar |
| Schutzart | IP68 | IP68 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |