Zylindrische Ausführung für hochdruckfeste Anwendungen
Hochdruckfeste induktive Sensoren – BHS0054
Der hochdruckfeste induktive Sensor BHS A404N-PSC15-S49 mit dem Order-Code BHS0054 besitzt die Bauform M8x1 und ist für den bündigen Einbau ausgeführt. Die Abmessungen betragen Ø 6,5 x 45 mm, die Reichweite 1,5 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt und erreicht eine Schaltfrequenz von 4000 Hz. Das Gehäuse besteht aus Edelstahl, die aktive Fläche aus Keramik.
Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10...30 VDC und ist für eine Umgebungstemperatur von -25...80 °C ausgelegt. Die maximale Druckfestigkeit beträgt 500 bar. Der Anschluss erfolgt über einen 3-poligen M8x1-Stecker. Die Schutzart ist IP68. Als Zulassungen und Konformitätskennzeichnungen sind CE, UKCA, cULus und WEEE vorhanden.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BHS A404N-PSC15-S49 | BHS A402N-PSC15-S49 | |
|
190,78 EUR
Listenpreis
|
190,78 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 6.5 x 45 mm | Ø 6.5 x 55 mm |
|---|---|---|
| Bauform | M8x1 | M8x1 |
| Einbau | bündig | bündig |
| Reichweite | 1.5 mm | 1.5 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 4000 Hz | 4000 Hz |
| Gehäusematerial | Edelstahl | Edelstahl |
| Aktive Fläche, Material | Keramik | Keramik |
| Anschluss | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Druckfestigkeit max. | 500 bar | 500 bar |
| Schutzart | IP68 | IP68 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |