Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BHS0062

BHS B265V-PSD25-S04-003

Zylindrische Ausführung für hochdruckfeste Anwendungen

Abmessung
Ø 12 x 56 mm
Bauform
M12x1
Einbau
bündig
Reichweite
2.5 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Hochdruckfeste induktive Sensoren – BHS0062

Der hochdruckfeste induktive Sensor BHS B265V-PSD25-S04-003 mit dem Order Code BHS0062 besitzt die Bauform M12x1 und Abmessungen von Ø 12 x 56 mm. Die bündige Montage ist für eine Reichweite von 2,5 mm ausgelegt. Als Schaltausgang dient ein PNP-Schließer (NO) mit einer Schaltfrequenz von 400 Hz. Das Gehäuse besteht aus Edelstahl (1.4104), die aktive Fläche aus Keramik.

Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10...30 VDC und ist für einen Umgebungstemperaturbereich von -25...90 °C ausgelegt. Die maximale Druckfestigkeit beträgt 500 bar. Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12x1-Stecker. Die Schutzart ist IP68. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE vorhanden.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
Ø 12 x 56 mm
Bauform
M12x1
Einbau
bündig
Reichweite
2.5 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
400 Hz
Gehäusematerial
Edelstahl (1.4104)
Aktive Fläche, Material
Keramik
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...90 °C
Druckfestigkeit max.
500 bar
Schutzart
IP68
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten