Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BHS0065

BHS B400V-PSD25-S04-003

Zylindrische Ausführung für hochdruckfeste Anwendungen

Abmessung
Ø 12 x 56 mm
Bauform
M12x1
Einbau
bündig
Reichweite
2.5 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Hochdruckfeste induktive Sensoren – BHS0065

Der BHS B400V-PSD25-S04-003 mit dem Bestellcode BHS0065 ist ein hochdruckfester induktiver Sensor in der Bauform M12x1. Er hat die Abmessungen Ø 12 x 56 mm und ist für den bündigen Einbau ausgeführt. Die Reichweite beträgt 2,5 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 400 Hz. Das Gehäuse besteht aus Edelstahl (1.4104), die aktive Fläche aus Keramik. Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12x1-Stecker. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung Ub von 10...30 VDC und ist für eine Umgebungstemperatur von -25...90 °C ausgelegt. Die maximale Druckfestigkeit beträgt 500 bar. Die Schutzart ist IP68. Der Sensor trägt die Zulassungen und Konformitätskennzeichnungen CE, UKCA und cULus; außerdem ist WEEE angegeben.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
Ø 12 x 56 mm
Bauform
M12x1
Einbau
bündig
Reichweite
2.5 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
400 Hz
Gehäusematerial
Edelstahl (1.4104)
Aktive Fläche, Material
Keramik
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...90 °C
Druckfestigkeit max.
500 bar
Schutzart
IP68
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten