Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Hochdruckfeste induktive Sensoren
Abmessung
Ø 18 x 58 mm
Bauform
M18x1
Einbau
bündig
Reichweite
3 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-300-S334-S4 | BES 516-300-S190-S4 | BES 516-300-S308-S4-D | |
|
182,21 EUR
Listenpreis
|
182,21 EUR
Listenpreis
|
182,21 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 18 x 58 mm | Ø 18 x 58 mm | Ø 18 x 55 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 3 mm | 3 mm | 1.5 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 400 Hz | 400 Hz | 2000 Hz |
| Gehäusematerial | Edelstahl (1.4404) | Edelstahl | Edelstahl (1.4104) |
| Aktive Fläche, Material | PEEK | PEEK | EP |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Druckfestigkeit max. | 500 bar | 500 bar | 500 bar |
| Schutzart | IP68 | IP68 | IP68 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt