Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BIP000N

BIP ED2-B070-03-S4

Signalübertragung mittels analoger Ausgangssignale 1…10 V / 4…20 mA

Abmessung
92.5 x 21 x 22 mm
Bauform
quaderförmig
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Gehäusematerial
PBT
Messbereich
0...70 mm
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Induktive Positionssensoren – BIP000N

Der induktive Positionssensor BIP ED2-B070-03-S4 mit dem Bestellcode BIP000N verfügt über ein quaderförmiges Gehäuse aus PBT mit den Abmessungen 92,5 x 21 x 22 mm. Das induktive Positionsmesssystem besitzt einen Messbereich von 0...70 mm und einen 4-poligen M12x1-Stecker als Steckverbinder.

Für die Signalausgabe stehen ein analoger Spannungsausgang 0...10 V und ein analoger Stromausgang 4...20 mA zur Verfügung. Die Ausgangscharakteristik ist einstellbar. Die Wiederholgenauigkeit nach BWN beträgt ±80 µm, die maximale Linearitätsabweichung ±300 µm. Der Sensor wird mit 16...30 VDC betrieben und ist für eine Umgebungstemperatur von -25...85 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP67. Der Sensor verfügt über die Konformitäten und Zulassungen CE, UKCA, cURus und WEEE.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
92.5 x 21 x 22 mm
Bauform
quaderförmig
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Gehäusematerial
PBT
Messbereich
0...70 mm
Analogausgang
Analog, Spannung 0...10 V
Analog, current 4...20 mA
Ausgangscharakteristik
einstellbar
Wiederholgenauigkeit nach BWN
±80 µm
Linearitätsabweichung max.
±300 µm
Betriebsspannung Ub
16...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...85 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cURus
WEEE
Funktionsprinzip
Induktives Positionsmesssystem
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-07-02
ECLASS 11.0
27-27-07-02
ECLASS 12.0
27-27-40-04
ECLASS 12.0
27-27-40-04
ECLASS 13.0
27-27-40-04
ECLASS 4.1
27-27-07-02
ECLASS 5.1.4
27-27-07-02
ECLASS 6.2
27-27-07-02
ECLASS 8.1
27-27-07-02
ECLASS 9.0
27-27-07-02
ECLASS 9.1
27-27-07-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
ETIM 8.0
EC001818
ETIM 9.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten