Signalübertragung mittels analoger Ausgangssignale 1…10 V / 4…20 mA
Induktive Positionssensoren – BIP000U
Der induktive Positionssensor BIP ED2-B103-03-S4 mit dem Bestellcode BIP000U arbeitet nach dem Funktionsprinzip eines induktiven Positionsmesssystems. Die quaderförmige Bauform besitzt Abmessungen von 121 x 21 x 22 mm und ein Gehäuse aus PBT. Der Messbereich reicht von 0...103 mm. Für die Ausgabe stehen ein analoges Spannungssignal von 0...10 V sowie ein analoges Stromsignal von 4...20 mA zur Verfügung; die Ausgangscharakteristik ist einstellbar. Die Wiederholgenauigkeit nach BWN beträgt ±80 µm, die maximale Linearitätsabweichung ±300 µm.
Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12x1-Stecker. Der Sensor wird mit 16...30 VDC betrieben und ist für eine Umgebungstemperatur von -25...85 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cURus und WEEE angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BIP ED2-B103-03-S4 | BIP ED2-B070-03-S4 | |
|
303,15 EUR
Listenpreis
|
275,57 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | 121 x 21 x 22 mm | 92.5 x 21 x 22 mm |
|---|---|---|
| Bauform | quaderförmig | quaderförmig |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Gehäusematerial | PBT | PBT |
| Messbereich | 0...103 mm | 0...70 mm |
| Analogausgang |
Analog, Spannung 0...10 V Analog, current 4...20 mA |
Analog, Spannung 0...10 V Analog, current 4...20 mA |
| Ausgangscharakteristik | einstellbar | einstellbar |
| Wiederholgenauigkeit nach BWN | ±80 µm | ±80 µm |
| Linearitätsabweichung max. | ±300 µm | ±300 µm |
| Betriebsspannung Ub | 16...30 VDC | 16...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktives Positionsmesssystem | Induktives Positionsmesssystem |