Signalübertragung mittels IO-Link
Induktive Positionssensoren – BIP001H
Der induktive Positionssensor BIP LD2-T070-03-S75 mit Ordercode BIP001H arbeitet nach dem Funktionsprinzip eines induktiven Positionsmesssystems. Die quaderförmige Ausführung misst im Bereich von 0...70 mm und hat Abmessungen von 92.5 x 21 x 22 mm. Das Gehäuse besteht aus PBT. Für die Kommunikation steht IO-Link 1.1 zur Verfügung. Die Wiederholgenauigkeit nach BWN beträgt ±80 µm; die maximale Linearitätsabweichung liegt bei ±300 µm.
Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M8x1-Stecker. Der Sensor wird mit einer Betriebsspannung von 18...30 VDC betrieben und ist für Umgebungstemperaturen von -25...85 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cURus und WEEE vorhanden.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BIP LD2-T070-03-S75 | BIP LD2-T048-03-S75 | BIP LD2-T133-03-S75 | |
|
257,61 EUR
Listenpreis
|
231,22 EUR
Listenpreis
|
309,09 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | 92.5 x 21 x 22 mm | 64 x 21 x 22 mm | 149.5 x 21 x 22 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | quaderförmig | quaderförmig | quaderförmig |
| Anschluss | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig |
| Gehäusematerial | PBT | PBT | PBT |
| Messbereich | 0...70 mm | 0...48 mm | 0...133 mm |
| Schnittstelle | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
| Wiederholgenauigkeit nach BWN | ±80 µm | ±80 µm | ±80 µm |
| Linearitätsabweichung max. | ±300 µm | ±400 µm | ±400 µm |
| Betriebsspannung Ub | 18...30 VDC | 18...30 VDC | 18...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktives Positionsmesssystem | Induktives Positionsmesssystem | Induktives Positionsmesssystem |