Signalübertragung mittels IO-Link
Induktive Positionssensoren – BIP001J
Der induktive Positionssensor BIP LD2-T048-03-S75 mit dem Order Code BIP001J basiert auf dem Funktionsprinzip eines induktiven Positionsmesssystems. Die quaderförmige Bauform hat Abmessungen von 64 x 21 x 22 mm und verfügt über ein Gehäuse aus PBT. Der Messbereich reicht von 0...48 mm. Als Schnittstelle dient IO-Link 1.1. Die Wiederholgenauigkeit nach BWN beträgt ±80 µm, die maximale Linearitätsabweichung ±400 µm.
Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M8x1-Stecker. Die Betriebsspannung Ub liegt bei 18...30 VDC. Der Sensor ist für einen Umgebungstemperaturbereich von -25...85 °C ausgeführt und besitzt die Schutzart IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cURus und WEEE angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BIP LD2-T048-03-S75 | BIP LD2-T070-03-S75 | BIP LD2-T133-03-S75 | |
|
231,22 EUR
Listenpreis
|
257,61 EUR
Listenpreis
|
309,09 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | 64 x 21 x 22 mm | 92.5 x 21 x 22 mm | 149.5 x 21 x 22 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | quaderförmig | quaderförmig | quaderförmig |
| Anschluss | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig |
| Gehäusematerial | PBT | PBT | PBT |
| Messbereich | 0...48 mm | 0...70 mm | 0...133 mm |
| Schnittstelle | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
| Wiederholgenauigkeit nach BWN | ±80 µm | ±80 µm | ±80 µm |
| Linearitätsabweichung max. | ±400 µm | ±300 µm | ±400 µm |
| Betriebsspannung Ub | 18...30 VDC | 18...30 VDC | 18...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktives Positionsmesssystem | Induktives Positionsmesssystem | Induktives Positionsmesssystem |