Signalübertragung mittels analoger Ausgangssignale 1…10 V (einfache Handhabung)
Induktive Positionssensoren – BIP001U
Der induktive Positionssensor BIP AD2-T017-01-EB02 mit dem Bestellcode BIP001U ist als quaderförmiges Positionsmesssystem mit Abmessungen von 35 x 35 x 31 mm ausgeführt. Der Messbereich beträgt 0...17 mm. Für das Ausgangssignal steht ein analoger Spannungsausgang mit 0...10 V zur Verfügung; die Ausgangscharakteristik ist einstellbar. Die Wiederholgenauigkeit nach BWN beträgt ±50 µm, die maximale Linearitätsabweichung ±250 µm.
Der Sensor verfügt über ein PA-Gehäuse und ein 2,00 m langes PUR-Kabel mit Schirmung. Die Betriebsspannung liegt bei 15...30 VDC. Der zulässige Umgebungstemperaturbereich reicht von -25...70 °C. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cURus und WEEE angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BIP AD2-T017-01-EB02 | BIP AD2-T017-01-EB02-505 | BIP AD2-T017-01-EB02-506 | |
|
237,18 EUR
Listenpreis
|
282,70 EUR
Listenpreis
|
282,70 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | 35 x 35 x 31 mm | 35 x 35 x 31 mm | 35 x 35 x 31 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | quaderförmig | quaderförmig | quaderförmig |
| Anschluss | Kabel, 2.00 m, PUR | Kabel, 2.00 m, PUR | Kabel, 2.00 m, PUR |
| Kabel, Schirmung | ja | ja | ja |
| Gehäusematerial | PA | PA | PA |
| Messbereich | 0...17 mm | 0...17 mm | 0...17 mm |
| Analogausgang | Analog, Spannung 0...10 V | Analog, Spannung 0...10 V | Analog, Spannung 0...10 V |
| Ausgangscharakteristik | einstellbar | einstellbar | einstellbar |
| Wiederholgenauigkeit nach BWN | ±50 µm | ±50 µm | ±50 µm |
| Linearitätsabweichung max. | ±250 µm | ±250 µm | ±250 µm |
| Betriebsspannung Ub | 15...30 VDC | 15...30 VDC | 15...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktives Positionsmesssystem | Induktives Positionsmesssystem | Induktives Positionsmesssystem |