Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BIP0025

BIP AD2-T017-01-EB02-505

Induktive Positionssensoren

Abmessung
35 x 35 x 31 mm
Bauform
quaderförmig
Anschluss
Kabel, 2.00 m, PUR
Kabel, Schirmung
ja
Gehäusematerial
PA

Produktausführung

Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Induktive Positionssensoren – BIP0025

Der induktive Positionssensor BIP AD2-T017-01-EB02-505 mit dem Bestellcode BIP0025 arbeitet nach dem Funktionsprinzip eines induktiven Positionsmesssystems. Die quaderförmige Bauform verfügt über ein PA-Gehäuse und misst 35 x 35 x 31 mm. Der Messbereich beträgt 0...17 mm. Der Analogausgang liefert eine Spannung von 0...10 V; die Ausgangscharakteristik ist einstellbar. Die Wiederholgenauigkeit nach BWN beträgt ±50 µm, die maximale Linearitätsabweichung ±250 µm.

Der Anschluss erfolgt über ein 2,00 m langes PUR-Kabel mit vorhandener Schirmung. Der Sensor wird mit 15...30 VDC betrieben. Der Umgebungstemperaturbereich reicht von -25...70 °C, die Schutzart ist IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cURus und WEEE angegeben.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
35 x 35 x 31 mm
Bauform
quaderförmig
Anschluss
Kabel, 2.00 m, PUR
Kabel, Schirmung
ja
Gehäusematerial
PA
Messbereich
0...17 mm
Analogausgang
Analog, Spannung 0...10 V
Ausgangscharakteristik
einstellbar
Wiederholgenauigkeit nach BWN
±50 µm
Linearitätsabweichung max.
±250 µm
Betriebsspannung Ub
15...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cURus
WEEE
Funktionsprinzip
Induktives Positionsmesssystem
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-07-02
ECLASS 11.0
27-27-07-02
ECLASS 12.0
27-27-40-04
ECLASS 12.0
27-27-40-04
ECLASS 13.0
27-27-40-04
ECLASS 4.1
27-27-07-02
ECLASS 5.1.4
27-27-07-02
ECLASS 6.2
27-27-07-02
ECLASS 8.1
27-27-07-02
ECLASS 9.0
27-27-07-02
ECLASS 9.1
27-27-07-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
ETIM 8.0
EC001818
ETIM 9.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten