Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BIP001W

BIP CD2-T017-01-EB02

Signalübertragung mittels analoger Ausgangssignale 4…20 mA (hohe EMV-Störfestigkeit)

Anschluss
Kabel, 2.00 m, PUR
Kabel, Schirmung
ja
Gehäusematerial
PA
Messbereich
0...17 mm
Analogausgang
Analog, Strom 4...20 mA
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Induktive Positionssensoren – BIP001W

Der induktive Positionssensor BIP CD2-T017-01-EB02 mit dem Bestellcode BIP001W arbeitet nach dem Prinzip eines induktiven Positionsmesssystems. Er verfügt über einen Messbereich von 0...17 mm und einen analogen Stromausgang von 4...20 mA. Die Ausgangscharakteristik ist einstellbar. Die Wiederholgenauigkeit nach BWN beträgt ±50 µm, die maximale Linearitätsabweichung ±250 µm.

Der Sensor wird über ein 2,00 m langes PUR-Kabel angeschlossen, das geschirmt ist. Das Gehäuse besteht aus PA. Die Betriebsspannung Ub liegt bei 15...30 VDC. Der Sensor ist für Umgebungstemperaturen von -25...70 °C ausgelegt und besitzt die Schutzart IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, cURus und WEEE angegeben.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Anschluss
Kabel, 2.00 m, PUR
Kabel, Schirmung
ja
Gehäusematerial
PA
Messbereich
0...17 mm
Analogausgang
Analog, Strom 4...20 mA
Ausgangscharakteristik
einstellbar
Wiederholgenauigkeit nach BWN
±50 µm
Linearitätsabweichung max.
±250 µm
Betriebsspannung Ub
15...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
cURus
WEEE
Funktionsprinzip
Induktives Positionsmesssystem
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-07-02
ECLASS 11.0
27-27-07-02
ECLASS 12.0
27-27-40-04
ECLASS 12.0
27-27-40-04
ECLASS 13.0
27-27-40-04
ECLASS 4.1
27-27-07-02
ECLASS 5.1.4
27-27-07-02
ECLASS 6.2
27-27-07-02
ECLASS 8.1
27-27-07-02
ECLASS 9.0
27-27-07-02
ECLASS 9.1
27-27-07-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
ETIM 8.0
EC001818
ETIM 9.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten