Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Induktive Positionssensoren
Abmessung
25.5 x 35 x 31 mm
Bauform
quaderförmig
Anschluss
Kabel, 2.00 m, PUR
Kabel, Schirmung
nein
Gehäusematerial
PA
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BIP AD0-F007-01-EP02-507 | BIP AD0-F014-01-EP02-510 | BIP LD2-T017-01-EP02 | |
|
-
Listenpreis
|
300,09 EUR
Listenpreis
|
230,27 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | 25.5 x 35 x 31 mm | 25.5 x 35 x 31 mm | 35 x 35 x 31 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | quaderförmig | quaderförmig | quaderförmig |
| Anschluss | Kabel, 2.00 m, PUR | Kabel, 2.00 m, PUR | Kabel, 2.00 m, PUR |
| Kabel, Schirmung | nein | nein | nein |
| Gehäusematerial | PA | PA | PA |
| Messbereich | 0...7 mm | 1.5...12.5 mm | 0...17 mm |
| Analogausgang | Analog, Spannung 0...10 V | Analog, Spannung 1...9 V | - |
| Wiederholgenauigkeit nach BWN | ±50 µm | ±80 µm | ±50.0 µm |
| Linearitätsabweichung max. | ±250 µm | ±250 µm | ±250 µm |
| Betriebsspannung Ub | 15...30 VDC | 15...30 VDC | 18...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cURus EAC WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
| Schnittstelle | - | - | IO-Link 1.1 |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt