Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BIP002C

BIP AD0-F011-01-EP00,5-S4-510

Induktive Positionssensoren

Abmessung
25.5 x 35 x 31 mm
Bauform
quaderförmig
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig, 0.5 m, PUR
Kabel, Schirmung
nein
Gehäusematerial
PA

Produktausführung

Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Induktive Positionssensoren – BIP002C

Der induktive Positionssensor BIP AD0-F011-01-EP00,5-S4-510 mit dem Order Code BIP002C arbeitet nach dem Prinzip eines induktiven Positionsmesssystems. Die quaderförmige Bauform hat Abmessungen von 25,5 x 35 x 31 mm. Das Gehäuse besteht aus PA. Der Messbereich reicht von 1,5 bis 12,5 mm. Für die Signalausgabe steht ein analoger Spannungsausgang von 1 bis 9 V zur Verfügung. Die Wiederholgenauigkeit nach BWN beträgt ±50 µm, die maximale Linearitätsabweichung ±250 µm.

Der Anschluss erfolgt über ein 0,5 m langes PUR-Kabel mit 3-poligem M12x1-Stecker. Das Kabel verfügt über keine Schirmung. Der Sensor wird mit 15 bis 30 VDC betrieben und ist für eine Umgebungstemperatur von -25 bis 70 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP67. Der Sensor trägt die Zulassungen und Konformitäten CE, UKCA, cURus und WEEE.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
25.5 x 35 x 31 mm
Bauform
quaderförmig
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig, 0.5 m, PUR
Kabel, Schirmung
nein
Gehäusematerial
PA
Messbereich
1.5...12.5 mm
Analogausgang
Analog, Spannung 1...9 V
Wiederholgenauigkeit nach BWN
±50 µm
Linearitätsabweichung max.
±250 µm
Betriebsspannung Ub
15...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cURus
WEEE
Funktionsprinzip
Induktives Positionsmesssystem
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-07-02
ECLASS 11.0
27-27-07-02
ECLASS 12.0
27-27-40-04
ECLASS 12.0
27-27-40-04
ECLASS 13.0
27-27-40-04
ECLASS 4.1
27-27-07-02
ECLASS 5.1.4
27-27-07-02
ECLASS 6.2
27-27-07-02
ECLASS 8.1
27-27-07-02
ECLASS 9.0
27-27-07-02
ECLASS 9.1
27-27-07-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
ETIM 8.0
EC001818
ETIM 9.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten