Induktive Positionssensoren
Produktausführung
Induktive Positionssensoren – BIP002L
Der induktive Positionssensor BIP AD0-F007-01-EP00,5-S4-507 mit dem Order Code BIP002L verfügt über ein quaderförmiges Gehäuse aus PA und Abmessungen von 25,5 x 35 x 31 mm. Sein Messbereich beträgt 0...7 mm. Für die Positionsmessung steht ein analoger Spannungsausgang von 0...10 V zur Verfügung. Die Wiederholgenauigkeit nach BWN beträgt ±50 µm, die maximale Linearitätsabweichung ±250 µm.
Der Anschluss erfolgt über ein 0,5 m langes PUR-Kabel mit 3-poligem M12x1-Stecker. Das Kabel ist nicht geschirmt. Die Betriebsspannung beträgt 15...30 VDC, der für den Sensor vorgesehene Umgebungstemperaturbereich reicht von -25...70 °C. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cURus und WEEE angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BIP AD0-F007-01-EP00,5-S4-507 | BIP AD0-F011-01-EP00,5-S4-510 | BIP AD0-F007-01-EP00,5-S4-508 | |
|
312,67 EUR
Listenpreis
|
318,61 EUR
Listenpreis
|
318,61 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | 25.5 x 35 x 31 mm | 25.5 x 35 x 31 mm | 25.5 x 35 x 31 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | quaderförmig | quaderförmig | quaderförmig |
| Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig, 0.5 m, PUR | Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig, 0.5 m, PUR | Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig, 0.5 m, PUR |
| Kabel, Schirmung | nein | nein | nein |
| Gehäusematerial | PA | PA | PA |
| Messbereich | 0...7 mm | 1.5...12.5 mm | 7...14 mm |
| Analogausgang | Analog, Spannung 0...10 V | Analog, Spannung 1...9 V | Analog, Spannung 0...10 V |
| Wiederholgenauigkeit nach BWN | ±50 µm | ±50 µm | ±50 µm |
| Linearitätsabweichung max. | ±250 µm | ±250 µm | ±250 µm |
| Betriebsspannung Ub | 15...30 VDC | 15...30 VDC | 15...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktives Positionsmesssystem | Induktives Positionsmesssystem | Induktives Positionsmesssystem |