Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BIP002H

BIP AD2-T017-01-EB00,15-S4

Signalübertragung mittels analoger Ausgangssignale 1…10 V (einfache Handhabung)

Abmessung
35 x 35 x 31 mm
Bauform
quaderförmig
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig, 0.15 m, PUR
Kabel, Schirmung
ja
Gehäusematerial
PA
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Induktive Positionssensoren – BIP002H

Der induktive Positionssensor BIP AD2-T017-01-EB00,15-S4 mit dem Order-Code BIP002H ist quaderförmig ausgeführt und misst 35 x 35 x 31 mm. Sein Funktionsprinzip ist ein induktives Positionsmesssystem mit einem Messbereich von 0...17 mm. Der Sensor verfügt über einen analogen Spannungsausgang von 0...10 V; die Ausgangscharakteristik ist einstellbar. Die Wiederholgenauigkeit nach BWN beträgt ±50 µm, die maximale Linearitätsabweichung ±250 µm. Der Anschluss erfolgt über ein 0,15 m langes PUR-Kabel mit 3-poligem M12x1-Stecker. Das Kabel ist geschirmt. Das Gehäuse besteht aus PA. Der Sensor arbeitet mit 15...30 VDC, ist für eine Umgebungstemperatur von -25...70 °C ausgelegt und besitzt die Schutzart IP67. Die Zulassungen/Konformitäten umfassen CE, UKCA, cURus und WEEE.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
35 x 35 x 31 mm
Bauform
quaderförmig
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig, 0.15 m, PUR
Kabel, Schirmung
ja
Gehäusematerial
PA
Messbereich
0...17 mm
Analogausgang
Analog, Spannung 0...10 V
Ausgangscharakteristik
einstellbar
Wiederholgenauigkeit nach BWN
±50 µm
Linearitätsabweichung max.
±250 µm
Betriebsspannung Ub
15...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cURus
WEEE
Funktionsprinzip
Induktives Positionsmesssystem
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-07-02
ECLASS 11.0
27-27-07-02
ECLASS 12.0
27-27-40-04
ECLASS 12.0
27-27-40-04
ECLASS 13.0
27-27-40-04
ECLASS 4.1
27-27-07-02
ECLASS 5.1.4
27-27-07-02
ECLASS 6.2
27-27-07-02
ECLASS 8.1
27-27-07-02
ECLASS 9.0
27-27-07-02
ECLASS 9.1
27-27-07-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
ETIM 8.0
EC001818
ETIM 9.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten