Induktive Positionssensoren
Produktausführung
Induktive Positionssensoren – BIP002K
Der induktive Positionssensor BIP AD2-T017-01-EB00,5-S4-505 mit dem Bestellcode BIP002K verfügt über eine quaderförmige Bauform und ein Gehäuse aus PA. Die Abmessungen betragen 35 x 35 x 31 mm. Der Messbereich reicht von 0...17 mm; die Wiederholgenauigkeit nach BWN beträgt ±50 µm, die maximale Linearitätsabweichung ±250 µm. Als Analogausgang steht eine Spannung von 0...10 V zur Verfügung. Die Ausgangscharakteristik ist einstellbar.
Der Anschluss erfolgt über ein 0.5 m langes PUR-Kabel mit geschirmter Ausführung und M12x1-Stecker, 3-polig. Die Betriebsspannung beträgt 15...30 VDC, die Umgebungstemperatur -25...70 °C. Der Sensor besitzt die Schutzart IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cURus und WEEE vorhanden.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BIP AD2-T017-01-EB00,5-S4-505 | BIP AD2-T014-01-EB00,5-S4-505 | BIP AD2-T017-01-EB00,15-S4 | |
|
293,42 EUR
Listenpreis
|
309,09 EUR
Listenpreis
|
251,67 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | 35 x 35 x 31 mm | 35 x 35 x 31 mm | 35 x 35 x 31 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | quaderförmig | quaderförmig | quaderförmig |
| Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig, 0.5 m, PUR | Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig, 0.5 m, PUR | Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig, 0.15 m, PUR |
| Kabel, Schirmung | ja | ja | ja |
| Gehäusematerial | PA | PA | PA |
| Messbereich | 0...17 mm | 0...14 mm | 0...17 mm |
| Analogausgang | Analog, Spannung 0...10 V | Analog, Spannung 0...10 V | Analog, Spannung 0...10 V |
| Ausgangscharakteristik | einstellbar | einstellbar | einstellbar |
| Wiederholgenauigkeit nach BWN | ±50 µm | ±80 µm | ±50 µm |
| Linearitätsabweichung max. | ±250 µm | ±250 µm | ±250 µm |
| Betriebsspannung Ub | 15...30 VDC | 15...30 VDC | 15...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktives Positionsmesssystem | Induktives Positionsmesssystem | Induktives Positionsmesssystem |