Signalübertragung mittels analoger Ausgangssignale 0…10 V (einfache Handhabung)
IO-Link: V1.1
Analog, Spannung: 0…10 V
linear steigend/fallend
Schnelle induktive Positionsmesssysteme – BIR0002
Das schnelle induktive Positionsmesssystem BIR 01-0200-K15ALA-000S92 mit dem Order Code BIR0002 arbeitet nach dem Funktionsprinzip „Inductive Rapid Positioning System“ und verfügt über eine Messlänge von 200 mm. Die Schnittstellen umfassen IO-Link V1.1 sowie einen analogen Spannungsausgang mit 0…10 V. Die Ausgangscharakteristik verläuft linear steigend oder fallend. Der Anschluss erfolgt über einen 5-poligen M12x1-Steckverbinder.
Das Gehäuse besteht aus Aluminium und PBT-GF30 und ist eloxiert. Die Betriebsspannung beträgt 10…30 VDC. Für Umgebungstemperaturen von -40…85 °C ist das Positionsmesssystem ausgelegt. Mit angeschlossenem Steckverbinder erreicht es die Schutzart IP67. Das Produkt verfügt über die Zulassungen und Konformitäten CE, cULus, UKCA und WEEE.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BIR 01-0200-K15ALA-000S92 | BIR 01-0300-K15ALA-000S92 | BIR 01-0500-K15ALA-000S92 | |
|
356,90 EUR
Listenpreis
|
367,71 EUR
Listenpreis
|
389,34 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1, 5-polig | Steckverbinder, M12x1, 5-polig | Steckverbinder, M12x1, 5-polig |
|---|---|---|---|
| Gehäusematerial | Aluminium und PBT-GF30, eloxiert | Aluminium und PBT-GF30, eloxiert | Aluminium und PBT-GF30, eloxiert |
| Messlänge | 200 mm | 300 mm | 500 mm |
| Schnittstelle |
Analog, Spannung IO-Link: V1.1 Analog, Spannung: 0…10 V linear steigend/fallend |
Analog, Spannung: V1.1 IO-Link Analog, Spannung: 0…10 V linear steigend/fallend |
Analog, Spannung: V1.1 IO-Link Analog, Spannung: 0…10 V linear steigend/fallend |
| Ausgangscharakteristik | linear steigend/fallend | linear steigend/fallend | linear steigend/fallend |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Schutzart | IP67, mit Steckverbinder | IP67, mit Steckverbinder | IP67, mit Steckverbinder |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| Funktionsprinzip | Inductive Rapid Positioning System | Inductive Rapid Positioning System | Inductive Rapid Positioning System |