Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BIR0009

BIR 01-0500-K15ALA-000S92

Signalübertragung mittels analoger Ausgangssignale 0…10 V (einfache Handhabung)

Anschluss
Steckverbinder, M12x1, 5-polig
Gehäusematerial
Aluminium und PBT-GF30, eloxiert
Messlänge
500 mm
Schnittstelle
Analog, Spannung: V1.1
IO-Link
Analog, Spannung: 0…10 V
linear steigend/fallend
Ausgangscharakteristik
linear steigend/fallend
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Schnelle induktive Positionsmesssysteme – BIR0009

Das schnelle induktive Positionsmesssystem BIR 01-0500-K15ALA-000S92 mit dem Bestellcode BIR0009 arbeitet nach dem Funktionsprinzip „Inductive Rapid Positioning System“ und verfügt über eine Messlänge von 500 mm. Als Schnittstellen stehen IO-Link Version 1.1 sowie ein analoges Spannungssignal von 0…10 V zur Verfügung. Die Ausgangscharakteristik ist linear steigend oder linear fallend. Der Anschluss erfolgt über einen 5-poligen Steckverbinder M12x1. Das Gehäuse besteht aus eloxiertem Aluminium und PBT-GF30. Die Betriebsspannung beträgt 10…30 VDC, der zulässige Umgebungstemperaturbereich reicht von -40 bis 85 °C. Mit Steckverbinder besitzt das Positionsmesssystem die Schutzart IP67. Es ist nach CE, cULus und UKCA zugelassen beziehungsweise konform und unterliegt WEEE.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Anschluss
Steckverbinder, M12x1, 5-polig
Gehäusematerial
Aluminium und PBT-GF30, eloxiert
Messlänge
500 mm
Schnittstelle
Analog, Spannung: V1.1
IO-Link
Analog, Spannung: 0…10 V
linear steigend/fallend
Ausgangscharakteristik
linear steigend/fallend
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-40...85 °C
Schutzart
IP67, mit Steckverbinder
Zulassung/Konformität
CE
cULus
UKCA
WEEE
Funktionsprinzip
Inductive Rapid Positioning System
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-07-02
ECLASS 11.0
27-27-07-02
ECLASS 12.0
27-27-40-04
ECLASS 12.0
27-27-40-04
ECLASS 13.0
27-27-40-04
ECLASS 5.1.4
27-27-07-02
ECLASS 6.2
27-27-07-02
ECLASS 8.1
27-27-07-02
ECLASS 9.0
27-27-07-02
ECLASS 9.1
27-27-07-02
ETIM 4.0
EC001852
ETIM 5.0
EC001852
ETIM 6.0
EC001852
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten