Signalübertragung mittels analoger Ausgangssignale 4…20 mA (hohe EMV-Störfestigkeit)
IO-Link: V1.1
Analog, Strom: 4…20 mA
linear steigend/fallend
Schnelle induktive Positionsmesssysteme – BIR0003
Das schnelle induktive Positionsmesssystem BIR 01-0200-K15ALE-000S92 mit dem Bestellcode BIR0003 verfügt über eine Messlänge von 200 mm und basiert auf dem Funktionsprinzip „Inductive Rapid Positioning System“. Als Schnittstellen stehen IO-Link V1.1 sowie ein analoger Stromausgang mit 4…20 mA zur Verfügung. Die Ausgangscharakteristik ist linear steigend oder fallend. Der elektrische Anschluss erfolgt über einen 5-poligen Steckverbinder M12x1. Das Gehäuse besteht aus eloxiertem Aluminium und PBT-GF30. Die Betriebsspannung beträgt 10...30 VDC, der Umgebungstemperaturbereich reicht von -40...85 °C. Mit Steckverbinder besitzt das Positionsmesssystem die Schutzart IP67. Es trägt die Zulassungen und Konformitätskennzeichnungen CE, cULus, UKCA und WEEE.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BIR 01-0200-K15ALE-000S92 | BIR 01-0300-K15ALE-000S92 | BIR 01-0500-K15ALE-000S92 | |
|
356,90 EUR
Listenpreis
|
367,71 EUR
Listenpreis
|
389,34 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1, 5-polig | Steckverbinder, M12x1, 5-polig | Steckverbinder, M12x1, 5-polig |
|---|---|---|---|
| Gehäusematerial | Aluminium und PBT-GF30, eloxiert | Aluminium und PBT-GF30, eloxiert | Aluminium und PBT-GF30, eloxiert |
| Messlänge | 200 mm | 300 mm | 500 mm |
| Schnittstelle |
Analog, Strom IO-Link: V1.1 Analog, Strom: 4…20 mA linear steigend/fallend |
Analog, Strom: V1.1 IO-Link Analog, Strom: 4…20 mA linear steigend/fallend |
Analog, Strom: V1.1 IO-Link Analog, Strom: 4…20 mA linear steigend/fallend |
| Ausgangscharakteristik | linear steigend/fallend | linear steigend/fallend | linear steigend/fallend |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Schutzart | IP67, mit Steckverbinder | IP67, mit Steckverbinder | IP67, mit Steckverbinder |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| Funktionsprinzip | Inductive Rapid Positioning System | Inductive Rapid Positioning System | Inductive Rapid Positioning System |