Signalübertragung mittels analoger Ausgangssignale 4…20 mA (hohe EMV-Störfestigkeit)
IO-Link
Analog, Strom: 4…20 mA
linear steigend/fallend
Schnelle induktive Positionsmesssysteme – BIR000A
Das schnelle induktive Positionsmesssystem BIR 01-0500-K15ALE-000S92 mit dem Order Code BIR000A verfügt über eine Messlänge von 500 mm. Das Funktionsprinzip ist ein Inductive Rapid Positioning System. Als Schnittstellen stehen IO-Link Version 1.1 und ein analoges Stromsignal von 4…20 mA zur Verfügung. Die Ausgangscharakteristik ist linear steigend oder linear fallend.
Der Anschluss erfolgt über einen 5-poligen M12x1-Steckverbinder. Das eloxierte Gehäuse besteht aus Aluminium und PBT-GF30. Die Betriebsspannung beträgt 10…30 VDC, der zulässige Umgebungstemperaturbereich reicht von -40 bis 85 °C. Mit Steckverbinder weist das Positionsmesssystem die Schutzart IP67 auf. Zulassungen und Konformitäten umfassen CE, cULus, UKCA und WEEE.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BIR 01-0500-K15ALE-000S92 | BIR 01-0200-K15ALE-000S92 | BIR 01-0300-K15ALE-000S92 | |
|
389,34 EUR
Listenpreis
|
356,90 EUR
Listenpreis
|
367,71 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1, 5-polig | Steckverbinder, M12x1, 5-polig | Steckverbinder, M12x1, 5-polig |
|---|---|---|---|
| Gehäusematerial | Aluminium und PBT-GF30, eloxiert | Aluminium und PBT-GF30, eloxiert | Aluminium und PBT-GF30, eloxiert |
| Messlänge | 500 mm | 200 mm | 300 mm |
| Schnittstelle |
Analog, Strom: V1.1 IO-Link Analog, Strom: 4…20 mA linear steigend/fallend |
Analog, Strom IO-Link: V1.1 Analog, Strom: 4…20 mA linear steigend/fallend |
Analog, Strom: V1.1 IO-Link Analog, Strom: 4…20 mA linear steigend/fallend |
| Ausgangscharakteristik | linear steigend/fallend | linear steigend/fallend | linear steigend/fallend |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Schutzart | IP67, mit Steckverbinder | IP67, mit Steckverbinder | IP67, mit Steckverbinder |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| Funktionsprinzip | Inductive Rapid Positioning System | Inductive Rapid Positioning System | Inductive Rapid Positioning System |