Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BIR000H

BIR 01-0600-K15ALE-000S92

Signalübertragung mittels analoger Ausgangssignale 4…20 mA (hohe EMV-Störfestigkeit)

Anschluss
Steckverbinder, M12x1, 5-polig
Gehäusematerial
Aluminium und PBT-GF30, eloxiert
Messlänge
600 mm
Schnittstelle
Analog, Strom: V1.1
IO-Link
Analog, Strom: 4…20 mA
linear steigend/fallend
Ausgangscharakteristik
linear steigend/fallend
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Schnelle induktive Positionsmesssysteme – BIR000H

Das schnelle induktive Positionsmesssystem BIR 01-0600-K15ALE-000S92 mit dem Bestellcode BIR000H verfügt über eine Messlänge von 600 mm. Die Schnittstelle umfasst IO-Link V1.1 sowie einen analogen Stromausgang mit 4…20 mA. Die Ausgangscharakteristik ist linear steigend oder linear fallend. Die Betriebsspannung beträgt 10…30 VDC.

Der Anschluss erfolgt über einen 5-poligen Steckverbinder M12x1. Das eloxierte Gehäuse besteht aus Aluminium und PBT-GF30. Das System ist für Umgebungstemperaturen von -40…85 °C ausgelegt und besitzt mit Steckverbinder die Schutzart IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, cULus, UKCA und WEEE vorhanden. Das Funktionsprinzip ist ein Inductive Rapid Positioning System.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Anschluss
Steckverbinder, M12x1, 5-polig
Gehäusematerial
Aluminium und PBT-GF30, eloxiert
Messlänge
600 mm
Schnittstelle
Analog, Strom: V1.1
IO-Link
Analog, Strom: 4…20 mA
linear steigend/fallend
Ausgangscharakteristik
linear steigend/fallend
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-40...85 °C
Schutzart
IP67, mit Steckverbinder
Zulassung/Konformität
CE
cULus
UKCA
WEEE
Funktionsprinzip
Inductive Rapid Positioning System
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-07-02
ECLASS 11.0
27-27-07-02
ECLASS 12.0
27-27-40-04
ECLASS 12.0
27-27-40-04
ECLASS 13.0
27-27-40-04
ECLASS 5.1.4
27-27-07-02
ECLASS 6.2
27-27-07-02
ECLASS 8.1
27-27-07-02
ECLASS 9.0
27-27-07-02
ECLASS 9.1
27-27-07-02
ETIM 4.0
EC001852
ETIM 5.0
EC001852
ETIM 6.0
EC001852
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten