Signalübertragung mittels IO-Link
linear steigend/fallend
Schnelle induktive Positionsmesssysteme – BIR000Z
Das schnelle induktive Positionsmesssystem BIR 01-0100-K12LL3-000S04 mit dem Bestellcode BIR000Z verfügt über eine Messlänge von 100 mm. Das Funktionsprinzip ist ein Inductive Rapid Positioning System. Als Schnittstelle steht IO-Link V1.1 zur Verfügung. Die Ausgangscharakteristik ist linear steigend oder linear fallend.
Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen Steckverbinder M12x1. Das Gehäuse besteht aus Aluminium und PBT-GF30 und ist eloxiert. Die Betriebsspannung Ub beträgt 18...30 VDC, der zulässige Umgebungstemperaturbereich reicht von -40 bis 85 °C. Mit Steckverbinder besitzt das Positionsmesssystem die Schutzart IP67. Es trägt die Zulassungen beziehungsweise Konformitätskennzeichnungen CE, cULus, UKCA und WEEE.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BIR 01-0100-K12LL3-000S04 | BIR 01-0200-K12LL3-000S04 | BIR 01-0300-K12LL3-000S04 | |
|
345,05 EUR
Listenpreis
|
356,90 EUR
Listenpreis
|
367,71 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1, 4-polig | Steckverbinder, M12x1, 4-polig | Steckverbinder, M12x1, 4-polig |
|---|---|---|---|
| Gehäusematerial | Aluminium und PBT-GF30, eloxiert | Aluminium und PBT-GF30, eloxiert | Aluminium und PBT-GF30, eloxiert |
| Messlänge | 100 mm | 200 mm | 300 mm |
| Schnittstelle |
IO-Link: V1.1 linear steigend/fallend |
IO-Link: V1.1 linear steigend/fallend |
IO-Link: V1.1 linear steigend/fallend |
| Ausgangscharakteristik | linear steigend/fallend | linear steigend/fallend | linear steigend/fallend |
| Betriebsspannung Ub | 18...30 VDC | 18...30 VDC | 18...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Schutzart | IP67, mit Steckverbinder | IP67/IP67/mit Steckverbinder | IP67, mit Steckverbinder |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| Funktionsprinzip | Inductive Rapid Positioning System | Inductive Rapid Positioning System | Inductive Rapid Positioning System |