Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
RFID UHF Auswerteeinheiten (860...930 MHz)
Produktgruppe
UHF (860…930 MHz)
Arbeitsfrequenz
865…868 MHz
Funkzulassung
Europa (CE)
Schnittstelle
Ethernet TCP/IP
Unterstützte RFID Technologien
UHF 860...930 MHz (BIS U)
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BIS U-6027-054-104-06-ST27 | BIS U-6127-081-104-06-ST36 | |
|
-
Listenpreis
|
2.104,38 EUR
Listenpreis
|
|
| Produktgruppe | UHF (860…930 MHz) | UHF (860…930 MHz) |
|---|---|---|
| Arbeitsfrequenz | 865…868 MHz | 865…868 MHz |
| Funkzulassung | Europa (CE) |
Europa (CE) Vereinigtes Königreich (UKCA) |
| Schnittstelle | Ethernet TCP/IP | Ethernet TCP/IP |
| Unterstützte RFID Technologien | UHF 860...930 MHz (BIS U) | UHF 860...930 MHz (BIS U) |
| Anzahl anschließbarer S/L-Köpfe / Antennen | 4 | 4 |
| Ausgangsleistung einstellbar | 17 dBm…33 dBm (50 mW…2 W) | 7 dBm…30 dBm (5 mW…1 W) |
| Betriebsspannung Ub | 19.2...28.8 VDC | 19.2...28.8 VDC LPS Class 2 |
| Gehäusematerial | Stahl, Aluminium, beschichtet | Stahl, nichtrostend, Aluminium, beschichtet |
| Umgebungstemperatur | -20...55 °C | -20...55 °C |
| Schutzart | IP65, mit Steckverbinder | IP65, mit Steckverbinder |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA CE WEEE |
UKCA cULus WEEE CE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt