Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
RFID HF Tags (13,56 MHz)
Produktgruppe
HF (13.56 MHz)
Abmessung
25 x 3 x 65 mm
Antennenform
rechteckig
UID Seriennummer, nur lesbar
8 Byte
Speichertyp
EEPROM
Stellen Sie sich Ihr individuelles RFID-System zusammen, zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse und Anwendungsgebiete.
Empfohlene Alternative
BIS00KM
RFID HF Tags (13,56 MHz)
BIS M-115-03/A
Verfügbarkeit
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BIS M-115-03/A-SA2 | BIS M-115-03/A | |
|
9,63 EUR
Listenpreis
|
6,60 EUR
Listenpreis
|
|
| Produktgruppe | HF (13.56 MHz) | HF (13.56 MHz) |
|---|---|---|
| Abmessung | 25 x 3 x 65 mm | 25 x 3 x 65 mm |
| Antennenform | rechteckig | rund |
| UID Seriennummer, nur lesbar | 8 Byte | 8 Byte |
| Speichertyp | EEPROM | EEPROM |
| Unterstützte Datenträgertypen | DIN ISO 15693 | DIN ISO 15693 |
| Nutzerdaten, lesen/schreiben | 112 Byte | 112 Byte |
| Lagertemperatur | -30...60 °C | -30...60 °C |
| Umgebungstemperatur | -25...50 °C | -25...50 °C |
| Gehäusematerial |
Epoxidharz-Glasfaser PVC |
Epoxidharz-Glasfaser PVC |
| Schutzart | IP65 | IP65 |
| Zulassung/Konformität |
CE WEEE |
CE WEEE |
| Einbau | - | metallfrei (Freizone) |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt