Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
RFID HF Tags (13,56 MHz)
Produktgruppe
HF (13.56 MHz)
Abmessung
Ø 6 x 1 mm
Antennenform
rund
UID Seriennummer, nur lesbar
8 Byte
Speichertyp
EEPROM
Stellen Sie sich Ihr individuelles RFID-System zusammen, zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse und Anwendungsgebiete.
Empfohlene Alternative
BIS01FH
RFID HF Tags (13,56 MHz)
BIS M-1B3-03/A
Verfügbarkeit
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BIS M-116-03/A | BIS M-1B3-03/A | |
|
9,63 EUR
Listenpreis
|
6,20 EUR
Listenpreis
|
|
| Produktgruppe | HF (13.56 MHz) | HF (13.56 MHz) |
|---|---|---|
| Abmessung | Ø 6 x 1 mm | Ø 6 x 0.9 mm |
| Antennenform | rund | rund |
| UID Seriennummer, nur lesbar | 8 Byte | 8 Byte |
| Speichertyp | EEPROM | EEPROM |
| Unterstützte Datenträgertypen | DIN ISO 15693 | DIN ISO 15693 |
| Nutzerdaten, lesen/schreiben | 112 Byte | 112 Byte |
| Lagertemperatur | -20...90 °C | -25...85 °C |
| Umgebungstemperatur | 0...50 °C | -25...55 °C |
| Gehäusematerial | Epoxidharz-Glasfaser | Epoxy ELER-8 |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| Einbau |
metallfrei (Freizone) auf Metall |
bündig in Metall |
| Zulassung/Konformität |
CE WEEE |
CE UKCA WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt