Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
RFID HF Tags (13,56 MHz)
Produktgruppe
HF (13.56 MHz)
Abmessung
Ø 22 x 3 mm
Antennenform
rund
UID Seriennummer, nur lesbar
8 Byte
Speichertyp
EEPROM
Stellen Sie sich Ihr individuelles RFID-System zusammen, zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse und Anwendungsgebiete.
Empfohlene Alternative
BIS01F9
RFID HF Tags (13,56 MHz)
BIS M-1B2-03/L
Verfügbarkeit
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
| BIS M-182-03/L | BIS M-1B2-03/L | |
|
-
Listenpreis
|
4,50 EUR
Listenpreis
|
|
| Produktgruppe | HF (13.56 MHz) | HF (13.56 MHz) |
|---|---|---|
| Abmessung | Ø 22 x 3 mm | Ø 22 x 3 mm |
| Antennenform | rund | rund |
| UID Seriennummer, nur lesbar | 8 Byte | 8 Byte |
| Speichertyp | EEPROM | EEPROM |
| Unterstützte Datenträgertypen | DIN ISO 15693 | DIN ISO 15693 |
| Nutzerdaten, lesen/schreiben | 112 Byte | 112 Byte |
| Lagertemperatur | -40...85 °C | -40...120 °C |
| Umgebungstemperatur | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Schutzart | IP67 | IP68 |
| Einbau | metallfrei (Freizone) |
metallfrei (Freizone) auf Metall |
| Zulassung/Konformität |
CE WEEE |
CE WEEE |
| Gehäusematerial | - | PA 6 |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt