Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
RFID HF Reader (13,56 MHz)
Produktgruppe
HF (13.56 MHz)
Abmessung
Ø 30 x 65.9 mm
Einbau
metallfrei (Freizone)
auf Metall
bündig in Metall
auf Metall
bündig in Metall
Antennenform
rund
Unterstützte Datenträgertypen
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory)
DIN ISO 15693 (High Memory)
Stellen Sie sich Ihr individuelles RFID-System zusammen, zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse und Anwendungsgebiete.
Empfohlene Alternative
BIS01FF
RFID HF Reader (13,56 MHz)
BIS VM-333-401-S4-SA3
Verfügbarkeit
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BIS VM-333-401-S4 | BIS VM-333-401-S4-SA3 | |
|
242,47 EUR
Listenpreis
|
235,41 EUR
Listenpreis
|
|
| Produktgruppe | HF (13.56 MHz) | HF (13.56 MHz) |
|---|---|---|
| Abmessung | Ø 30 x 65.9 mm | Ø 30 x 65 mm |
| Einbau |
metallfrei (Freizone) auf Metall bündig in Metall |
metallfrei (Freizone) auf Metall bündig in Metall |
| Antennenform | rund | rund |
| Unterstützte Datenträgertypen |
DIN ISO 15693 DIN ISO 15693 (High Memory) |
DIN ISO 15693 DIN ISO 15693 (High Memory) |
| Anschluss | Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Gehäusematerial | Messing, Muttern Messing mit Weißbronze, beschichtet | Edelstahl (1.4404) |
| Umgebungstemperatur | 0...70 °C | 0...70 °C |
| Schutzart | IP67 |
IP68 IP69K |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA FCC Part 15 IC (Radio) cULus WEEE NCC KC MIC |
CE FCC Part 15 IC (Radio) cULus Ecolab WEEE UKCA MIC ETA |
| Schnittstelle | - | RS485 (nur Anschluss an BIS V) |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt