Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
RFID UHF Tags (860…930 MHz)
Produktgruppe
UHF (860…930 MHz)
Funkzulassung
Europa (CE)
Arbeitsfrequenz
865…868 MHz
Abmessung
22.5 x 1.65 x 50 mm
Speichertyp
EEPROM
Stellen Sie sich Ihr individuelles RFID-System zusammen, zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse und Anwendungsgebiete.
Empfohlene Alternative
BIS01AU
RFID UHF Tags (860…930 MHz)
BIS U-157-N9/C0M
Verfügbarkeit
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
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
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BIS U-157-A0/C0M | BIS U-157-N9/C0M | |
|
1.229,02 EUR
Listenpreis
|
1,65 EUR
Listenpreis
|
|
| Produktgruppe | UHF (860…930 MHz) | UHF (860…930 MHz) |
|---|---|---|
| Funkzulassung | Europa (CE) |
Europa (CE) Vereinigtes Königreich (UKCA) |
| Arbeitsfrequenz | 865…868 MHz | 865…868 MHz |
| Abmessung | 22.5 x 1.65 x 50 mm | 22.5 x 1.65 x 50 mm |
| Speichertyp | EEPROM | EEPROM |
| Nutzerdaten, lesen/schreiben | 512 Bit | 1024 Bit |
| EPC Speicher, lesen/schreiben | 96 Bit | 448 Bit |
| TID Speicher, nur lesbar | 64 Bit | 96 Bit |
| Antennenform | Dipol | Dipol |
| Einbau | auf Metall | auf Metall |
| Lagertemperatur | -25...95 °C | -30...85 °C |
| Umgebungstemperatur | -20...85 °C | -30...85 °C |
| Gehäusematerial | PET | PET |
| Schutzart | IP67 | IP68 |
| Zulassung/Konformität |
CE WEEE |
CE UKCA WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt