Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Metrische IO-Link-Reader für HF (13,56 MHz)
Produktgruppe
HF (13.56 MHz)
Abmessung
Ø 12 x 65 mm
Einbau
metallfrei (Freizone)
auf Metall
bündig in Metall
auf Metall
bündig in Metall
Antennenform
rund
Unterstützte Datenträgertypen
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory)
DIN ISO 15693 (High Memory)
Stellen Sie sich Ihr individuelles RFID-System zusammen, zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse und Anwendungsgebiete.
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BIS M-414-045-401-07-S4 | BIS M-4A3-082-401-07-S4 | |
|
390,53 EUR
Listenpreis
|
382,62 EUR
Listenpreis
|
|
| Produktgruppe | HF (13.56 MHz) | HF (13.56 MHz) |
|---|---|---|
| Abmessung | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm |
| Einbau |
metallfrei (Freizone) auf Metall bündig in Metall |
metallfrei (Freizone) auf Metall bündig in Metall |
| Antennenform | rund | rund |
| Unterstützte Datenträgertypen |
DIN ISO 15693 DIN ISO 15693 (High Memory) |
DIN ISO 15693 DIN ISO 15693 (High Memory) |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Gehäusematerial | Messing, Muttern Messing mit Weißbronze, Weißbronze beschichtet | Edelstahl (1.4404) |
| Umgebungstemperatur | 0...70 °C | 0...70 °C |
| Schutzart | IP67 |
IP68 IP69K |
| Schnittstelle | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA FCC Part 15 IC (Radio) WEEE cULus NCC KC MIC |
CE UKCA FCC Part 15 IC (Radio) WEEE Ecolab cULus MIC ETA |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt