Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
RFID HF Tags (13,56 MHz)
Besondere Merkmale
Washdown
Produktgruppe
HF (13.56 MHz)
Abmessung
Ø 16 x 3 mm
Antennenform
rund
UID Seriennummer, nur lesbar
8 Byte
Stellen Sie sich Ihr individuelles RFID-System zusammen, zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse und Anwendungsgebiete.
Empfohlene Alternative
BIS01JZ
RFID HF Tags (13,56 MHz)
BIS M-107-22/L
Verfügbarkeit
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
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
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BIS M-107-03/L | BIS M-107-22/L | |
|
-
Listenpreis
|
4,50 EUR
Listenpreis
|
|
| Besondere Merkmale | Washdown | Washdown |
|---|---|---|
| Produktgruppe | HF (13.56 MHz) | HF (13.56 MHz) |
| Abmessung | Ø 16 x 3 mm | Ø 16 x 3 mm |
| Antennenform | rund | rund |
| UID Seriennummer, nur lesbar | 8 Byte | 8 Byte |
| Speichertyp | EEPROM | EEPROM |
| Unterstützte Datenträgertypen | DIN ISO 15693 | DIN ISO 15693 |
| Nutzerdaten, lesen/schreiben | 112 Byte | 316 Byte |
| Lagertemperatur temporär | -40...85 °C 1x1000 h | 120 °C 1x100 h |
| Umgebungstemperatur | -25...85 °C | -40...85 °C |
| Gehäusematerial | PPS | PPS |
| Schutzart |
IP68 IP69K |
IP68 IP69K |
| Einbau | metallfrei (Freizone) | metallfrei (Freizone) |
| Zulassung/Konformität |
CE WEEE Ecolab |
CE WEEE Ecolab |
| Lagertemperatur | - | -40...85 °C |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt