Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Rechteckige Tags für den UHF-Bereich (860/960 MHz)
Produktgruppe
UHF (860…930 MHz)
Funkzulassung
Europa (CE)
Vereinigtes Königreich (UKCA)
Vereinigtes Königreich (UKCA)
Arbeitsfrequenz
866…868 MHz
Abmessung
7.1 x 3.1 x 13.1 mm
Speichertyp
EEPROM
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
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
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BIS U-105-A0/C0M-HT | Pico On - X3110-EU001-H9 | |
|
5,42 EUR
Listenpreis
|
8,89 EUR
Listenpreis
|
|
| Produktgruppe | UHF (860…930 MHz) | UHF (860…930 MHz) |
|---|---|---|
| Funkzulassung |
Europa (CE) Vereinigtes Königreich (UKCA) |
- |
| Arbeitsfrequenz | 866…868 MHz | 865…868 MHz |
| Abmessung | 7.1 x 3.1 x 13.1 mm | 7.08 x 3.08 x 12.8 mm |
| Speichertyp | EEPROM | - |
| Nutzerdaten, lesen/schreiben, umstellbar | 32 (64) bit | - |
| EPC Speicher, lesen/schreiben, umstellbar | 128 (96) bit | - |
| TID Speicher, nur lesbar | 96 Bit | 96 Bit |
| Antennenform | Dipol | - |
| Einbau | auf Metall | auf Metall |
| Lagertemperatur temporär | -20...235 °C 1x700 h | -40...150 °C |
| Umgebungstemperatur | -20...85 °C | -40...85 °C |
| Gehäusematerial | Keramik | Keramik |
| Schutzart | IP68 | - |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA WEEE |
- |
| Nutzerdaten, lesen/schreiben | - | 688 Bit |
| EPC Speicher, lesen/schreiben | - | 96 Bit |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt