Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Kontrasttaster
Baureihe
67M
Abmessung
32 x 64 x 82 mm
Schnittstelle
Analog, Spannung: 1…5.5 V
PNP/NPN: Schließer/Öffner (NO/NC)
PNP/NPN: Schließer/Öffner (NO/NC)
Eingangsfunktion
Zeitfunktion ein/aus
Funktionsprinzip
Kontrasttaster
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BKT 67M-001-U-S92 | BKT 67M-002-U-S92 | |
|
311,06 EUR
Listenpreis
|
311,06 EUR
Listenpreis
|
|
| Baureihe | 67M | 67M |
|---|---|---|
| Abmessung | 32 x 64 x 82 mm | 32 x 64 x 82 mm |
| Schnittstelle |
Analog, Spannung: 1…5.5 V PNP/NPN: Schließer/Öffner (NO/NC) |
Analog, Spannung: 1…5.5 V PNP/NPN: Schließer/Öffner (NO/NC) |
| Eingangsfunktion | Zeitfunktion ein/aus | Zeitfunktion ein/aus |
| Funktionsprinzip | Kontrasttaster | Kontrasttaster |
| Funktionsprinzip optisch | Lichttaster, fokussiert | Lichttaster, fokussiert |
| Strahlcharakteristik | fokussiert | fokussiert |
| Lichtart | Blaulicht/Grünlicht/Rotlicht | Blaulicht/Grünlicht/Rotlicht |
| Lichtfleckgröße | 1.5 x 5 mm bei 9 mm | 5 x 1.5 mm bei 9 mm |
| Reichweite | 6...12 mm | 6...12 mm |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker | Steckverbinder, M12x1-Stecker |
| Gehäusematerial | Aluminium, Druckguss, lackiert | Aluminium, Druckguss, lackiert |
| Aktive Fläche, Material | PMMA | PMMA |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt